Kompatibilität der Versionen von EcoStruxure Machine Expert und Vijeo-Designer

Überblick

Wenn Sie Vijeo-Designer mit EcoStruxure Machine Expert verwenden möchten, sollten Sie keinesfalls eine andere als die mit EcoStruxure Machine Expert bereitgestellte Version einsetzen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Version von Vijeo-Designer für jede Version von EcoStruxure Machine Expert:

Version von EcoStruxure Machine Expert

V1.1/V1.1SP1

V1.2/V1.2.x

V2.0...V2.0.2

V2.0.3

V2.1

Version von Vijeo-Designer

6.2.8.4008

6.2 SP9.1

6.2.11

6.2.12.1000

6.2.12.1002

Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter Kompatibilität von Vijeo-Designer.

Informationen zur Kompatibilität der Versionen von SoMachine und SoMachine Motion mit den Versionen von Vijeo-Designer finden Sie im entsprechenden Kompatibilitäts- und Migrationshandbuch dieser Softwareprodukte.