Einige Steuerungen, beginnend mit Firmwareversionen, die mit EcoStruxure Machine Expert V1.1 bereitgestellt werden, bieten eine verschlüsselte TLS-Kommunikation.
In diesem Fall verwendet das Tool beim Verbindungsaufbau diese sichere Kommunikation zur Verschlüsselung der Datenübertragung.
Der Kommunikationsstatus wird links am unteren Rand des Tools angezeigt:
Beim ersten Aufbau einer Verbindung zu einer neuen Steuerung oder nach einer Änderung des Knotennamens einer Steuerung werden Sie aufgefordert, das Zertifikat der Steuerung anzunehmen.
Wenn Sie das Zertifikat annehmen, wird dieses automatisch in den Benutzerzertifikaten von Windows im Ordner der Steuerungen gespeichert. Sie werden nicht erneut zur Annahme des Zertifikats aufgefordert, es sei denn, Sie entfernen das Zertifikat.
Wenn die Verwaltung der Rechte der Gerätebenutzer in auf der Steuerung aktiviert ist, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und Passworts aufgefordert. Benutzername und Passwort müssen zuvor in der Steuerung festgelegt werden.
In einigen Situationen, in denen Sie gültige Anmeldeinformationen eingegeben haben, werden Sie möglicherweise aufgefordert, das vorhandene Passwort zu erneuern, z. B. gemäß der Passwortrichtlinie, die im Dialogfeld „Laufzeitkennwortrichtlinie ändern“ beschrieben wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Anmeldeinformationen.