Deklaration der Netzwerkgeräte

Überblick

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Gerät zum Protokoll-Manager-Knoten hinzufügen.

Im Hardwarekatalog finden Sie eine Liste der verfügbaren Geräte von Schneider Electric und der Geräte mit EDS-Dateien. Diese Geräte werden mit den vordefinierten Verbindungskonfigurationen bereitgestellt. Für andere Geräte, die nicht im Katalog aufgeführt sind, verwenden Sie Generisches Slavegerät.

Automatische Einstellungen

Bei jeder Gerätedeklaration legt EcoStruxure Machine Expert automatisch Folgendes fest:

  • Netzwerkeinstellungen (IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse) gemäß den Industrial-Ethernet-Scannereinstellungen.

  • Einen eindeutigen DHCP-Gerätenamen, der in der Regel mit den internen Geräteregeln kompatibel ist (jeder DHCP-Gerätename muss eindeutig sein).

  • Vordefinierte Datenaustauschvorgänge für vordefinierte Geräte.

HINWEIS: Sollte der vorgeschlagene DHCP-Gerätename nicht mit dem Gerät kompatibel sein, können Sie ihn bedarfsgerecht bearbeiten.

Hinzufügen eines Geräts

Um ein Gerät zum Protokoll-Manager-Knoten hinzuzufügen, wählen Sie das betreffende Gerät im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und legen Sie es auf dem Knoten des Industrial-Ethernet-Ports ab.

Sobald ein Gerät hinzugefügt wird, wird es auf der Registerkarte Netzwerkmanager oder Ethernet-Dienste angezeigt. Siehe Anpassung der Netzwerkplanung und Geräte-ID.

Wenn Sie Drag&Drop verwenden, werden die Slavegeräte, falls möglich, mit dem bevorzugten Protokoll definiert.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)

• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen

Hinzufügen eines Geräts mit einem anderen als dem bevorzugten Protokoll

Bei Verwenden von Drag&Drop:

  • Wenn das Slavegerät nicht mit dem bevorzugten Protokoll definiert werden kann, wird stattdessen das unterstützte Standardprotokoll des Geräts genutzt.

  • Wenn kein bevorzugtes Protokoll festgelegt ist, wird eine Liste zum Auswählen des gewünschten Protokolls angezeigt.

Um ein Slavegerät mit einem anderem als dem bevorzugten Protokoll hinzuzufügen, siehe Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen.

Wenn Sie zum Beispiel ein OTB1EODM9LP-Gerät hinzufügen, wird es mit Modbus TCP konfiguriert, auch wenn das bevorzugte Protokoll auf EtherNet/IP gesetzt ist.

Hinzufügen eines Geräts aus einer Vorlage

Für Geräte, die über keine Schlüsselfunktionen verfügen, aber TVDA unterstützen, kann für deren Deklaration eine Vorlage verwendet werden. Dadurch werden zusätzliche Elemente importiert, die die Programmierung erleichtern.

Verwenden Sie diese Methode für Geräte des Typs OsiSense XGCS, XUW und Preventa XPSMCM.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gerät aus einer Vorlage zum Protokoll-Manager hinzuzufügen:

Schritt

Aktion

1

Aktivieren Sie im Hardwarekatalog das Kontrollkästchen Gerätevorlage.

2

Wählen Sie das Gerät im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und legen Sie es auf dem Knoten des Industrial-Ethernet-Ports ab.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)

• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen

Hinzufügen eines TCP/UDP-Geräts

Um ein TCP/UDP-Gerät zum Protokoll-Manager-Knoten hinzuzufügen, wählen Sie Generisches TCP/UDP-Gerät im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und legen Sie es auf dem Knoten des Industrial-Ethernet-Ports ab.

Hinzufügen eines Geräts aus einer EDS-Datei

Einige Drittanbietergeräte werden mit einer EDS-Datei geliefert.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gerät mit EDS-Datei zum Protokoll-Manager hinzuzufügen:

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie im Menü von EcoStruxure Machine Expert die Option Tools > Geräte-Repository aus.

2

Klicken Sie auf Installieren, um das Dialogfeld Installiere Gerätebeschreibung zu öffnen.

3

Wählen Sie in der Dateitypliste die Option EDS- und DCF-Dateien aus.

4

Wählen Sie die EDS-Datei aus.

5

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

6

Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Installiere Gerätebeschreibung zu schließen.

7

Wählen Sie den Protokoll-Manager aus und klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche. Wählen Sie das neu hinzugefügte Slavegerät aus und klicken Sie auf Gerät hinzufügen. Detaillierte Informationen finden Sie unter Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen.