Diagnose: EcoStruxure Machine Expert im Online-Modus

Überblick

Im Online-Modus können Sie den Protokoll-Manager in EcoStruxure Machine Expert mit dem folgenden Methoden überwachen:

  • Symbole in der Gerätebaumstruktur

  • Status-Registerkarte des Protokoll-Manager und der verschiedenen Slavegeräte

  • Visualisierung für Funktionsfähigkeitsbit-Variablen der EtherNet/IP-Zielgeräte

  • Registerkarte „E/A-Abbild“ der Geräte

  • Registerkarte mit den Ressourcen des Protokoll-Manager

Gerätebaumstruktur

Der Kommunikationsstatus des Protokoll-Manager und der Slaves wird in der Gerätebaumstruktur anhand von Symbolen dargestellt:

Symbol

Bedeutung

Die Kommunikation mit dem Gerät funktioniert.

HINWEIS: Der Protokoll-Manager wird immer durdh dieses Symbol ausgewiesen.

Der Controller kann nicht mit dem Gerät kommunizieren.

HINWEIS: Wenn sich der Protokoll-Manager im Zustand STOPPED befindet, wird für alle Geräte dieses Symbol angezeigt.

Funktionsfähigkeitsbits des EtherNet/IP-Zielgeräts

Um das Funktionsfähigkeitsbit der EtherNet/IP-Zielgeräte zu überwachen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Erstellen Sie in der Anwendung eine Visualisierung.

  • Fügen Sie in der Visualisierung die Funktionsfähigkeitsbit-Variablen folgender Funktionsbausteine hinzu:

    • Funktionsbaustein EipGetHealth

    • Funktionsbaustein EIPGetHealthBit

Abbildung von Slavegeräten

Industrial-Ethernet-Geräte haben eine Registerkarte für das E/A-Abbild mit den entsprechenden E/As.

HINWEIS: Für das generische TCP/UDP ist keine Registerkarte für E/A-Abbilder verfügbar.