CommunicationErrorCodes: Kommunikationsspezifische Fehlercodes

Beschreibung des Enumerationstyps

Der Enumerationstyp CommunicationErrorCodes enthält Informationen zur Kommunikationsdiagnose, wie Unterbrechungen und erkannte Fehler. Er enthält die folgenden Werte:

Enumerator

Wert (hex.)

Beschreibung

CommunicationOK

00

Der Datenaustausch ist gültig. Weitere Informationen zum Transaktionsstatus finden Sie unter OperationErrorCodes: Betriebsspezifische Fehlercodes.

TimedOut

01

Der Datenaustausch wurde bei Ablauf des Timeouts angehalten.

Canceled

02

Der Datenaustausch wurde durch einen Benutzer-Request (Befehl Abort) angehalten.

BadAddress

03

Das Adressformat ist ungültig.

BadRemoteAddr

04

Die dezentrale Adresse ist ungültig.

BadMgtTable

05

Das Format der Verwaltungstabelle ist ungültig.

BadParameters

06

Spezifische Parameter sind ungültig.

ProblemSendingRq

07

Beim Senden des Requests an das Ziel ist ein Problem aufgetreten.

RecvBufferTooSmall

09

Die Empfangspuffergröße reicht nicht aus.

SendBufferTooSmall

0A

Die Sendepuffergröße reicht nicht aus.

SystemRessourceMissing

0B

Eine Systemressource ist nicht verfügbar.

BadTransactionNb

0C

Die Transaktionsnummer ist ungültig.

BadLength

0E

Die Länge ist ungültig.

ProtocolSpecificError

FE

Der Operationsfehlercode enthält einen protokollspezifischen Code.

Die Nachricht wurde gesendet, aber vom Ziel nicht empfangen, oder das Ziel hat mit einem Fehlercode geantwortet. Weitere Informationen zum Status des protokollspezifischen Codes finden Sie unter OperationErrorCodes: Betriebsspezifische Fehlercodes.

Refused

FF

Die Nachricht wurde zurückgewiesen. Weitere Informationen zum Status der zurückgewiesenen Nachricht finden Sie unter OperationErrorCodes: Betriebsspezifische Fehlercodes.