Verwenden Sie beim Hinzufügen von Geräten im Protokoll-Manager den oder die Registerkarte , um die Netzwerkplanung zu bearbeiten.
Doppelklicken Sie in der
auf den Knoten .Wenn Sie eine Steuerung der Baureihe M262 verwenden, doppelklicken Sie auf den Steuerungsknoten in der .
Auf der Registerkarte
oder werden die im Gerätenetzwerk definierten Geräte angezeigt:
Spalte |
Verwendung |
Kommentar |
---|---|---|
|
Zum Öffnen der Geräteeinstellungen klicken |
Name des Geräts. Es wird ein Standardname zugewiesen. Um das Gerät umzubenennen, geben Sie einen Namen in das Feld ein.Verwenden Sie keine Leerzeichen im Namen. Der Name darf nicht mit einem Unterstreichungszeichen („_“) enden. Geben Sie dem Gerät einen aussagekräftigen Namen, um die Strukturierung Ihres Projekts zu erleichtern. |
|
- |
Gerätetyp |
|
Zum Ändern der IP-Adresse |
Eine IP-Adresse wird als ungültig angezeigt, wenn sie bereits einem anderen Gerät zugewiesen ist, das dasselbe Protokoll und dieselbe DHCP-Adresszuordnung hat.
Wenn die IP-Adresse ungültig ist, wird das Symbol |
|
Zum Eingeben der MAC-Adresse |
Wird zum Abrufen einer IP-Adresse über BOOTP verwendet. Jede IP-Adresse muss für ein bestimmtes Protokoll und für DHCP/BOOTP eindeutig sein. Sie können beispielsweise dasselbe Gerät sowohl für Modbus TCP- als auch für Ethernet/IP-Protokolle hinzufügen - wenn Sie jedoch BOOTP oder DHCP zum Erhalt der IP-Adresse für eines der Protokolle verwenden, müssen Sie dieselbe IP-Adresse für das andere Protokoll als eine IP-Adresse eingeben. |
|
Zum Bearbeiten des DHCP-Gerätenamens |
Dient als Gerätename zum Abrufen der IP-Adresse über DHCP, max. 16 Zeichen. Der muss mit dem im Gerät definierten Namen übereinstimmen.Jeder muss eindeutig sein.Der standardmäßige ist normalerweise mit den geräteinternen Regeln kompatibel.Weitere Informationen zum und den internen Regeln des Geräts finden Sie in der gerätespezifischen Dokumentation.
HINWEIS: Sollte der vorgeschlagene nicht mit dem Gerät kompatibel sein, können Sie ihn bedarfsgerecht bearbeiten.
|
|
Zum Bearbeiten der IP-Adressierungsmethode: |
: Der muss mit dem im Gerät definierten Namen übereinstimmen.Diese Methode ist obligatorisch für den FDR-Service. |
: Die des Geräts muss eingegeben werden. |
||
: Die muss mit der im Gerät definierten Adresse übereinstimmen. |
||
|
– |
Verwendetes Protokoll |
|
Zum Bearbeiten der Subnetzmaske. |
Klicken Sie auf , um die Spalte ein- oder auszublenden. |
|
Zum Bearbeiten der Gateway-Adresse |
Klicken Sie auf , um die Spalte ein- oder auszublenden.Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie unter Prozessexterner Datenaustausch. |
|
– |
|
|
– |
– |
Die auf dieser Registerkarte vorgenommenen Änderungen werden auf der Registerkarte übernommen.
Standardmäßig verwenden die hinzugefügten Geräte DHCP.
In dieser Tabelle werden die IP-Adressierungsmethoden erläutert:
Methode |
Beschreibung |
Details |
---|---|---|
|
Der DHCP-Server nutzt den des Geräts, um seine IP-Adresse zu senden:Der wird auch vom FDR-Dienst verwendet. |
Bei Verwendung von DHCP ist der FDR-Dienst verfügbar. Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gerät zu ersetzen:
Während des Startvorgangs wird das neue Gerät erkannt und die Steuerung lädt die zuvor gespeicherte Konfiguration in das neue Gerät. |
|
Der BOOTP-Server nutzt die des Geräts, um seine IP-Adresse zu senden: |
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gerät zu ersetzen:
|
|
Die IP-Adresse wird in der Anwendung festgelegt. |
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Gerät zu ersetzen:
|
Klicken Sie auf Industrial-Ethernet-Port zugeordneten IP-Adressplan neu zu initialisieren (z. B. nach einer Änderung der IP-Adresse am Industrial-Ethernet-Port).
, um den demEcoStruxure Machine Expert liest die am Industrial-Ethernet-Port konfigurierte IP-Adresse und weist den Geräten die nächsten, verfügbaren IP-Adressen zu. Beispiel: Wenn die am Industrial-Ethernet-Port konfigurierte Adresse 192.168.0.11 ist, werden den Geräten die IP-Adressen 192.168.0.12, 192.168.0.13 usw. zugewiesen.
Ein prozessexterner Datenaustausch ist oft ein Datenaustausch zwischen dem Steuerungsnetzwerk und dem Gerätenetzwerk. Beispielsweise können Sie eine Überwachungssoftware oder ein Drittkonfigurationstool verwenden, um mit einem Zielgerät im Gerätenetzwerk zu kommunizieren.
Weitere Informationen zum Betrieb finden Sie unter Prozessexterner Datenaustausch.
Wenn Sie einen prozessexternen Datenaustausch benötigen, legen Sie den richtigen Geräte-Gateway-Parameter fest.
Der Gateway-Adressparameter der Netzwerkgeräte muss auf die IP-Adresse des Industrial-Ethernet-Ports der Steuerung eingestellt werden.
Das Konfigurationstool muss in der Lage sein, mit den Netzwerkgeräten zu kommunizieren, damit deren Parameter eingestellt werden können.
Wenn das Konfigurationstool... |
Dann... |
---|---|
mit dem Steuerungsnetzwerk verbunden ist, |
aktualisieren Sie den Gateway-Parameter des Netzwerkgeräts (siehe unten). |
mit dem Gerätenetzwerk verbunden ist, |
wird der Gateway-Parameter nicht verwendet. |
ein anderes Protokoll als TCP/IP verwendet, |
wird der Gateway-Parameter nicht verwendet. |
Anweisungen zur Konfiguration des Gateway-Parameters in einem Netzwerkgerät finden Sie in der gerätespezifischen Dokumentation.