In dieser Tabelle werden die IP-Adressierungsmethoden erläutert:
Methode |
Beschreibung |
Details |
---|---|---|
|
Der DHCP-Server nutzt den des Geräts, um seine IP-Adresse zu senden:Der wird auch vom FDR-Dienst verwendet. |
Neue Geräte verwenden standardmäßig die DHCP-Adressierungsmethode. Bei Verwendung von DHCP ist der FDR-Dienst verfügbar. Zum Austausch eines Geräts:
Während des Startvorgangs wird das neue Gerät erkannt und die Steuerung lädt die zuvor gespeicherte Konfiguration in das neue Gerät. |
|
Der BOOTP-Server nutzt die des Geräts, um seine IP-Adresse zu senden: |
Zum Austausch eines Geräts:
|
|
Die IP-Adresse wird in der Anwendung festgelegt. |
Zum Austausch eines Geräts:
|
Wenn die DHCP-Adressierungsmethode verwendet wird, dann weist der DHCP-Server Geräten auf Anfrage IP-Adressen zu.
Gehen Sie zur Aktivierung des DHCP-Servers vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Industrial-Ethernet-Ports. auf den Knoten des |
2 |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen .Wenn aktiviert, können dem Feldbus hinzugefügte Geräte so konfiguriert werden, dass sie über ihren DHCP-Gerätenamen identifiziert werden, anstatt über ihre MAC-Adresse oder feste IP-Adresse. |