Symptom |
Mögliche Ursachen |
Auflösung |
---|---|---|
Der Industrial-Ethernet-Manager oder der Modbus TCP-E/A-Scanner (IOScanner) wird in der mit einem roten Dreieck angezeigt. |
Die Konfiguration entspricht nicht der Steuerungsersion. |
|
Ein Gerät wird in der mit einem roten Dreieck angezeigt. |
Die Steuerung kann nicht mit dem Gerät kommunizieren. |
|
Ein Gerät/Kanal wird vorübergehend rot angezeigt. |
Die Verdrahtung ist instabil. |
Verdrahtung überprüfen. |
Die Konfiguration erfordert eine Anpassung. |
|
|
Die Last ist zu hoch für den Protokoll-Manager. |
Die Registerkarte prüfen. |
|
Einige Zustände des Geräts werden in der Anwendung nicht angegeben. |
Für Modbus-TCP-Slavegerät: Die Wiederholungsrate ist zu langsam (Wert zu hoch). |
Den Wert der Wiederholungsrate für die diesem Gerät zugeordneten Kanäle verringern. |
Einige Zustände des Geräts werden in der Anwendung nicht angegeben. |
Die Buszyklus-Task ist nicht schnell genug. |
|