Dialogfeld „Gateway-Verwaltungskonsole“ (Gateway-Verwaltungskonsole)

Überblick

Um die Software Gateway-Verwaltungskonsole zu starten, doppelklicken Sie auf das Symbol Gateway-Verwaltungskonsole im Windows-Benachrichtigungsbereich oder klicken auf das Symbol und führen im angezeigten Menü den Befehl Gateway-Verwaltungskonsole aus.

Das Dialogfeld Gateway-Verwaltungskonsole umfasst 3 Registerkarten:

Registerkarte Allgemein

Bereich

Element

Beschreibung

Aktueller Gateway-Dienst

Im Bereich Aktueller Gateway-Dienst werden der Name des ausgewählten Gateway-Dienstes und sein Status angezeigt.

Optionen für erneute Prüfung

Der Bereich Optionen für erneute Prüfung enthält Optionen zur Beobachtung des Gateway-Dienstes.

Ausgewählten Gateway-Dienst immer aktiv halten

Aktivieren Sie die Option Ausgewählten Gateway-Dienst immer aktiv halten, damit automatisch sichergestellt wird, dass der Gateway-Dienst aktiv ist. Das geeignete Zeitintervall wird im Parameter Erneut prüfen alle: (in Minuten) angegeben.

Erneut prüfen alle: (in Minuten)

Wählen Sie das Zeitintervall, in dem der Gateway-Dienst geprüft werden soll aus, wenn die Option Ausgewählten Gateway-Dienst immer aktiv halten aktiviert ist.

Meldungen

Der Bereich Meldungen bietet Platz für Tipps oder zusätzliche Informationen, beispielsweise über Dienste.

Taste

Beschreibung

Gateway-Dienst wechseln

Klicken Sie auf die Schaltfläche Gateway-Dienst wechseln, um einen Gateway-Dienst auszuwählen.

Ergebnis: Das Dialogfeld Neuen Gateway-Dienst auswählen wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gateway auswählen.

Gateway starten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Gateway starten, um den ausgewählten Gateway-Dienst zu starten.

Gateway stoppen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Gateway stoppen, um den ausgewählten Gateway-Dienst zu stoppen.

Gateway auswählen

Alle in der Gateway-Verwaltungskonsole sowie im Gateway-Verwaltungskonsole-Menü vorgenommenen Konfigurationen oder Aktionen werden auf den aktuell ausgewählten Gateway angewendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Gateway auszuwählen:

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein in der Gateway-Verwaltungskonsole auf die Schaltfläche Gateway-Dienst wechseln.

Ergebnis: Das Dialogfeld Neuen Gateway-Dienst auswählen wird angezeigt. Es enthält die Liste der auf Ihrem PC installierten Gateway-Dienste.

2

Wählen Sie den gewünschten Gateway-Dienst aus und klicken Sie auf OK.

Ergebnis: Im Bereich Aktueller Gateway-Dienst auf der Registerkarte Allgemein der Gateway-Verwaltungskonsole werden Name und Status des ausgewählten Gateways angezeigt.

Registerkarte Gateway-Konfiguration

Bereich

Element

Beschreibung

Geräte, die gescannt und verbunden werden sollen

Der Bereich Geräte, die gescannt und verbunden werden sollen bietet die Möglichkeit, Verbindungen zu Steuerungen über einen spezifischen Verbindungsmodus zu aktivieren/deaktivieren und zu konfigurieren.

LMC 078 (via USB)

Wählen Sie die Option LMC 078 (via USB), um eine Verbindung zu einer via USB angeschlossenen LMC078-Steuerung herzustellen. Die Steuerung kann über den Windows Geräte-Manager gesucht werden.

HINWEIS: LMC078 wird von SoMachine unterstützt.

Gerätename beginnt mit:

Geben Sie im Feld Gerätename beginnt mit: die im Windows Geräte-Manager zu suchende Zeichenfolge ein.

Ergebnis: Der Geräte-Manager zeigt die Namen der Geräte an, die mit dem PC verbunden sind. Der entsprechende COM-Port wird in Klammern angegeben.

Die beiden Einträge am Listenende, USB Serielle Schnittstelle und Serielle Schnittstelle, USB-Multifunktionskabel, dienen zur Ermittlung von Geräten unabhängig vom COM-Port.

HINWEIS: Falls mehrere Geräte gleichen Namens mit Ihrem PC verbunden sind, geben Sie den vollständigen Namen ein, einschließlich des COM-Ports der LMC078-Steuerung, zu der die Verbindung hergestellt werden soll.

M241/251 (via Bluetooth)

Wählen Sie die Option M241/251 (via Bluetooth), um eine Verbindung zu einer M241- oder M251-Steuerung herzustellen, die via Bluetooth verbunden ist. Geben Sie dazu den entsprechenden COM-Port: an.

COM-Port:

Wählen Sie den COM-Port aus, mit dem der Bluetooth-Adapter verbunden ist, der von der M241- oder M251-Steuerung verwendet wird.

IP-Adresse von Netzwerkadaptern, die gescannt und verbunden werden sollen

Im Bereich IP-Adresse von Netzwerkadaptern, die gescannt und verbunden werden sollen kann die Steuerungssuche (Scan) durch das EcoStruxure Machine Expert-Gateway durch Auswahl bestimmter IP-Adressen von Netzwerkadaptern Ihres PCs begrenzt werden.

Auf diese Weise ist es möglich, nur Steuerungen einzusetzen, die mit einem zusätzlichen Netzwerkadapter verbunden sind, der z. B. als Entwicklernetzwerk dient.

Alle IP-Adressen scannen

Wählen Sie die Option Alle IP-Adressen scannen, um in allen Netzwerken nach Steuerungen zu suchen, die von Ihrem PC aus verfügbar sind.

Liste der IP-Adressen

Die verfügbaren IP-Adressen und die entsprechenden Netzwerkadapter werden rechts in der Liste angezeigt.

Wählen Sie einen Eintrag aus, um die Suche nach Steuerungen auf diese IP-Adresse zu begrenzen.

Ergebnis: Die Option wird aktiviert und die ausgewählte IP-Adresse im Textfeld der Liste angezeigt. Rechts neben der IP-Adresse wird der Netzwerkadapter als Kommentar eingefügt, abgegrenzt durch einen Strichpunkt.

Sie können diesen Kommentar bearbeiten oder löschen, der Strichpunkt muss jedoch stets erhalten bleiben.

Diese Option zur Begrenzung der Suche auf bestimmte IP-Adressen trägt zur Sicherstellung bei, dass im gesamten Netzwerk eindeutige Knotennamen verwendet werden.

Scanverhalten

Gescannte Geräte an andere Gateways in diesem Subnetz weiterleiten

Aktivieren Sie die Option Gescannte Geräte an andere Gateways in diesem Subnetz weiterleiten, um das Ergebnis des Netzwerk-Scans an andere PC-Gateways im gleichen Subnetz weiterzuleiten. Siehe Abschnitt Beispiel für die Weiterleitung gescannter Geräte.

Beispiel für die Weiterleitung gescannter Geräte

Eine Steuerung (4), die mit PC 2 (6) via USB oder einem zusätzlichen Ethernet-Netzwerkadapter verbunden ist, wird ebenfalls von PC 1(1) gescannt.

1 PC 1

2 Schalter 1

3 Steuerung 1

4 Steuerung 2

5 USB / Ethernet

6 PC 2

HINWEIS: In früheren Versionen der Gateway-Software (vor der mit SoMachine oder SoMachine Motion V4.2 freigegebenen Software) konnte die Liste der verbundenen Geräte nicht bearbeitet werden und der Netzwerk-Scan war immer aktiviert. In diesen früheren Versionen wurden daher alle Geräte angezeigt, auch solche, die nicht Teil der Geräteliste sein sollten. Angezeigt wurden eventuell also auch Geräte gleichen Knotennamens, die mit anderen Gateways verbunden waren (siehe vorstehende Darstellung).

Dieses Problem kann durch Ersetzen der früheren Gateway-Installationen im Subnetz durch Gateway-Installationen mit EcoStruxure Machine Expert oder SoMachine / SoMachine Motion ab V4.2 vermieden werden.

Registerkarte Statische Remote-Verbindungen

Über die Registerkarte Statische Remote-Verbindungen können Sie eine Verbindung zu Steuerungen aufbauen, die sich in anderen Subnetzen als der PC mit EcoStruxure Machine Expert befinden. Dazu wird eine IP-Tunnelverbindung zwischen dem lokalen PC und den dezentralen Steuerungen eingerichtet.

Element

Beschreibung

Dezentrale IP-Adresse

Geben Sie die IP-Adresse und den Port der dezentralen Steuerung, getrennt durch einen Doppelpunkt, ein oder wählen Sie eine IP-Adresse in der Liste aus.

Beispiel: 10.128.234.17:1386

Wenn Sie den Standardport 1105 verwenden, brauchen Sie nur die IP-Adresse einzugeben.

Option Autostart

Wählen Sie die Option Autostart für Verbindungen, die nach einem Neustart der Gateway-Verwaltungskonsole oder auf dem PC, auf dem die Gateway-Verwaltungskonsole ausgeführt wird, automatisch wiederhergestellt werden.

Tabelle der statischen Remote-Verbindungen

In der Tabelle werden die Verbindungen zu dezentralen Steuerungen in Abhängigkeit von der von Ihnen im Feld Dezentrale IP-Adresse eingegebenen IP-Adresse aufgeführt, einschließlich der Auswahl Autostart.

Spalte Adresse

Enthält die IP-Adresse und den Port der dezentralen Steuerung.

Spalte Status

Gibt den Status der Verbindung an.

Die Verbindung kann folgenden Status aufweisen:

  • Verbindung wird hergestellt... wird während des Aufbaus einer Verbindung zwischen dem EcoStruxure Machine Expert-PC und der dezentralen Steuerung angezeigt.

  • Als Client verbunden wird nach erfolgreichem Verbindungsaufbau angezeigt.

  • Verbindung freigegeben wird nach Beendigung der Verbindung zwischen dem EcoStruxure Machine Expert-PC und der dezentralen Steuerung kurz angezeigt.

Spalte Verbindung

Sie können den PC mehrmals mit einer bestimmten Steuerung oder über die IP-Tunnelverbindung mit einer mit dieser Steuerung verbundenen anderen Steuerung verbinden. In der Spalte Verbindung werden die mit der Steuerung verbundenen Instanzen ausgewiesen, z. B. Logic Builder, Controller Assistant, Diagnose.

 

Spalte Autostart

Die Verbindungen, die automatisch wiederhergestellt werden, nachdem die Gateway-Verwaltungskonsole oder der PC, auf dem die Gateway-Verwaltungskonsole ausgeführt wird, neu gestartet wurde, sind in dieser Zelle mit True gekennzeichnet.

Schaltfläche Verbindung freigeben

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung freigeben, um die Verbindung zur ausgewählten Steuerung zu beenden.

Schaltfläche Verbindung hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung hinzufügen, um eine Verbindung zu der im Feld Dezentrale IP-Adresse ausgewählten oder eingegebenen Steuerung herzustellen.

Aufbau einer Verbindung zu einer Steuerung in einem anderen Subnetz

Gehen Sie vor wie folgt, um eine Verbindung zu einer Steuerung herzustellen, die sich in einem anderen Subnetz als der EcoStruxure Machine Expert-PC befindet:

Schritt

Aktion

1

Geben Sie im Feld Dezentrale IP-Adresse die IP-Adresse und den Port der dezentralen Steuerung ein, getrennt durch einen Punkt.

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung hinzufügen.

Ergebnis:

In der Tabelle wird die IP-Adresse der Steuerung als neuer Eintrag in der Spalte Adresse angegeben, der Status verweist auf Verbindung wird hergestellt....

Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, wechselt der Status zu Als Client verbunden.

Während des Verbindungsaufbaus werden die entsprechende dezentrale Steuerung und alle mit dieser verbundenen Steuerungen in der Steuerungsauswahl Ansicht des Geräteeditors bei jeder Aktualisierung der Ansicht aufgeführt.

Um die Verbindung zur Steuerung zu beenden, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verbindung freigeben.