FC_Vector2DSquaredEuclideanDistance – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ:

Funktion

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Versionen:

Aktuelle Version

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

Beschreibung

Bei zwei 2D-Eingangsvektoren wertet die Funktion den quadrierten euklidischen Abstand zwischen den Punkten aus, die von solchen Vektoren beschrieben werden.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_stVectorA

SE_MATH.ST_Vector2D

Ein 2D-Vektor.

i_stVectorB

SE_MATH.ST_Vector2D

Ein 2D-Vektor.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Wenn dieser Ausgang auf TRUE gesetzt wird, wurde ein Fehler identifiziert. Für weitere Informationen, siehe q_etResult und q_etResultMsg.

q_etResult

ET_Result

Gibt Diagnose- und Statusinformationen an.

Wenn q_xError = FALSE ist, dann bietet q_etResult Statusinformationen.

Wenn q_xError = TRUE ist, dann bietet q_etResult Diagnose-/Fehlerinformationen.

Die Enumeration ET_Result enthält die möglichen Werte der POU-Betriebsergebnisse.

q_sResultMsg

STRING[80]

Bietet zusätzliche Informationen über den aktuellen Status des POU.

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

LREAL

Die Funktion gibt die quadrierte euklidische Norm eines Eingangsvektors aus, der seiner quadrierten Länge entspricht.

Diagnosemeldungen

q_xError

q_etResult

Enumerationswert

Beschreibung

FALSE

Ok

0

Erfolg

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Erfolg