LXM62FS Sicherheitsmodul für Lexium LXM62 Drives (SLCv2)

HINWEIS:

Dieses Thema gilt für ein Modul der Generation SLCv2 (in einem sicherheitsbezogenen System mit einem SLC300 oder SLC400). Welche Gerätegeneration in Ihrem Projekt konfiguriert ist, sehen Sie in der kurzen Gerätebeschreibung über der Parametertabelle (während das Gerät links im Baum markiert ist).

Typ-/sicherheitsbezogene Anwendungsbereiche des Moduls

Es werden die folgenden sicherheitsbezogenen Funktionen unterstützt:

Das Sicherheitskonzept beruht auf der generellen Annahme, dass erforderliche sicherheitsbezogene Bewegungen von der (nicht-sicherheitsbezogenen) Standard-Steuerung und vom Antrieb ausgeführt werden. Das bedeutet, die sicherheitsbezogenen Funktionen überwachen die Bewegungen der Achse nur, steuern Sie jedoch nicht.

Wenn das Sicherheitssystem die inkorrekte Ausführung einer Bewegung oder einen internen Fehler im Drive erkennt, geschieht Folgendes:

  • Das Drive beendet die aktuell ausgeführte sicherheitsbezogene Funktion und

  • das Sicherheitssystem initiiert die erforderliche Fallback-Ebene (z.B. den definierten sicheren Zustand) und

  • die Leistungsendstufe des Antriebs wird deaktiviert. In der Folge ist der Motor drehmomentfrei und hält an.

Beispiel: Die sicherheitsbezogene SLS-Funktion (Safely Limited Speed) überwacht die konfigurierte Höchstgeschwindigkeit des Antriebs. Wird die definierte Höchstgeschwindigkeit überschritten, bringen die Fallback-Funktionen SS1 gefolgt von STO den Motor in den drehmomentfreien Zustand.

Die Implementierung der sicherheitsbezogenen Überwachung muss im sicherheitsbezogenen Anwendungsprogramm (SLC-Programm) erfolgen, mit Hilfe des sicherheitsbezogenen Funktionsbausteins Preventa SF_SafeMotionControl.

HINWEIS:

Sobald in der Sercos-Busstruktur ein Sicherheitsmodul enthalten ist, lässt sich das sicherheitsbezogene Projekt in Machine Expert – Safety nicht erfolgreich kompilieren, wenn kein sicherheitsbezogener Preventa SF_SafeMotionControl-Funktionsbaustein verwendet wird.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Hilfekapitel "Preventa SF_SafeMotionControl-Funktionsbaustein".

Die sicherheitsbezogenen Schneider Electric-Module können in sicherheitsbezogenen Anwendungen verwendet werden, gemäß:

  • EN ISO 13849, PL e

  • IEC 62061, SIL 3

  • IEC 61508, SIL 3

Gruppe: Basic

Parameter: MinErforderlicheFWVer

Standardwert

Basic Release

Einheit

-/-

Beschreibung

Dieser Parameter ist nur relevant, wenn eine andere Firmware-Version, als die vom Hersteller aufgespielte Version in Betrieb ist.

Um in den Betriebszustand gelangen zu können, muss im Modul die hier eingestellte oder eine neuere Firmware-Version installiert sein.

  • Basic Release: Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät mit der ursprünglich installierten Firmware-Version betrieben wird.

  • Test Version: Wählen Sie diese Option, wenn auf dem Gerät eine (noch) nicht freigegebene Firmware-Version installiert ist. Eine sicherheitsbezogene Applikation kann nicht abgenommen werden, wenn Geräte mit einer Firmware-Testversion beteiligt sind.

Die hier gewählte Firmware-Version ist vor allem im Hinblick auf neue Parameter oder Prozessdaten-Elemente wichtig, die mit einer bestimmten Firmware-Version implementiert wurden. Falls das betreffende Gerät über neue Parameter oder Prozessdaten-Elemente verfügt, ist folgendes zu beachten: Wenn für MinErforderlicheFWVer ein falscher Wert eingestellt ist, gelangt entweder der SLC nicht in den Betriebszustand Run oder der neue Parameter bzw. das neue Prozessdaten-Element wird vom SLC nicht berücksichtigt.

Beachten Sie hierzu den Gefahrenhinweis unter der Tabelle

Weitere Informationen:

Informationen zu neu hinzugefügten Parametern oder Prozessdaten-Elementen finden Sie in der Dokumentation (Release Notes), die der Firmware-Installation beiliegt. Darin erfahren Sie auch, wie Sie die Firmware-Version, die aktuell auf dem sicherheitsbezogenen Gerät installiert ist, bestimmen können.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Stellen Sie sicher, dass der unter MinErforderlicheFWVer eingestellte Wert der Firmware-Version entspricht, die auf diesem sicherheitsbezogenen Gerät installiert ist.

  • Stellen Sie anhand eines Funktiontests sicher, dass neu implementierte Parameter oder Prozessdaten-Elemente des sicherheitsbezogenen Moduls vom SLC berücksichtigt werden, wenn Ihre sicherheitsbezogene Applikation dies erfordert.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Parameter: Optional

Standardwert

Nein

Einheit

-/-

Beschreibung

Das Modul kann mit Hilfe dieses Parameters als optional konfiguriert werden. Optionale Module müssen nicht vorhanden sein (physikalisch oder kommunikativ), d.h. ein fehlendes optionales Modul wird vom Sicheren Logik-Controller nicht gemeldet.

Dieser Parameter beeinflusst nicht das Signal oder die Statusdaten des Moduls.

Mögliche Werte

  • Nein: Dieses Modul ist nicht optional.

    Dieses Modul muss nach dem Start in den Betriebszustand 'Operational' gehen und es muss eine sicherheitsbezogene Kommunikation mit dem Sicheren Logik-Controller erfolgreich hergestellt werden (angezeigt durch SafeModulOK = SAFETRUE). Die Verarbeitung der sicherheitsbezogenen Applikation im Sicheren Logik-Controller wird nach dem Starten solange verzögert, bis dieser Zustand für alle Module mit 'Optional = Nein' erreicht ist.

    Nach dem Starten werden Fehler in solchen sicherheitsbezogenen Modulen durch die schnell blinkende MXCHG-LED am Sicheren Logik-Controller angezeigt. Außerdem erfolgt ein Eintrag in das Logbuch.

  • Ja: Dieses Modul ist optional, d.h. es ist für die sicherheitsbezogene Applikation nicht erforderlich.

    Dieses Modul wird während des Startens nicht berücksichtigt, d.h. die sicherheitsbezogene Applikation wird gestartet, auch wenn sich Module mit 'Optional = Ja' nicht im Betriebszustand 'Operational' befinden oder die sicherheitsbezogene Kommunikation nicht erfolgreich aufgebaut werden konnte.

    Nach dem Starten werden Fehler in solchen sicherheitsbezogenen Modulen NICHT am Sicheren Logik-Controller angezeigt. Es erfolgt auch kein Eintrag in das Logbuch.

  • Hochlauf: Dieses Modul ist optional, Entscheidungen in Bezug auf sein weiteres Verhalten werden während des Hochlaufens getroffen.

    Falls während des Hochlaufens erkannt wird, dass das Modul physikalisch vorhanden ist (auch wenn es nicht im Betriebszustand 'Operational' ist), verhält sich das Modul als ob 'Optional = Nein' gesetzt war.

    Falls während des Hochlaufens erkannt wird, dass das Modul physikalisch nicht vorhanden ist, verhält sich das Modul als ob 'Optional = Ja' gesetzt war.

Der Parameter Optional ist ein Mechanismus, um Ihr Sicherheitssystem an unterschiedliche Maschinenkonfigurationen anzupassen. Es ist jedoch möglich, dass als optional parametrierte Module in einer wechselnden/anderen Konfiguration erforderlich sind.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Stellen Sie anhand eines Funktiontests sicher, dass die Module, für die Optional auf 'Ja' oder 'Hochlauf' eingestellt ist, vorhanden sind, wenn diese in wechselnden/anderen Maschinenkonfigurationen erforderlich sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Parameter: HW_STO_Config

Standardwert

HW_STO verwendet

Einheit

-/-

Beschreibung

Spezifiziert, ob die STO-Sicherheitsfunktion nur via Software oder zusätzlich über die festverdrahtete Signalverbindung des Drive angefordert werden kann.

Mögliche Werte

  • HW_STO verwendet: Die festverdrahtete Signalverbindung kann ebenfalls verwendet werden. Das bedeutet, dass die STO-Funktion sowohl über den Preventa SF_SafeMotionControl-Funktionsbaustein (Eingang S_STO_Request = SAFEFALSE) als auch über die direkte festverdrahtete Signalverbindung im Antrieb angefordert werden kann.

    Mit diesem Parameterwert wird der Ausgang S_HW_STO_Active des SF_SafeMotionControl-Funktionsbausteins auf SAFETRUE gesteuert.

  • HW_STO ignoriert - Achtung: Die festverdrahtete Signalverbindung kann nicht verwendet werden. Die STO-Funktion kann ausschließlich über den Preventa Motion SF_SafeMotionControl-Funktionsbaustein angefordert werden (Eingang S_STO_Request  = SAFEFALSE).

In den Tabellen oben bedeuten SW = "Software STO-Anforderung über Eingang S_STO_Request des Funktionsbausteins" und HW = "festverdrahtete STO-Anforderung".

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Berücksichtigen Sie in Ihrer Risikoanalyse, welche Auswirkung die Aktivierung oder die Deaktivierung der Möglichkeit zur Anforderung der STO-Sicherheitsfunktion über die festverdrahtete Signalverbindung hat.

  • Bei deaktivierter festverdrahteter STO-Signalverbindung müssen Sie sicherstellen, dass der Preventa SF_SafeMotionControl-Funktionsbaustein korrekt implementiert ist und die STO-Funktion über den Eingangsformalparameter S_STO_Request des Funktionsbausteins ordnungsgemäß aufgerufen werden kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Parameter: SafeFeedbackConfig

Standardwert

Sichere Geschwindigkeit [units/s]

Einheit

-/-

Beschreibung

Spezifiziert, ob entweder die Achsgeschwindigkeit oder der vom Encoder gelieferte Inkrementwert über das sicherheitsbezogene Prozessdaten-Element SafeFeedback ausgegeben wird und dort von der sicherheitsbezogenen Applikation gelesen werden kann.

Eine Beschreibung des Prozessdaten-Elements finden Sie im Abschnitt unten.

Mögliche Werte

  • Sichere Geschwindigkeit [units/s]: Das Prozessdaten-Element SafeFeedback gibt die sicherheitsbezogene Geschwindigkeit in [units/s] aus. Die Berechnung des Geschwindigkeitwerts basiert auf dem vom Encoder gelieferten Inkrementwert.

  • Sicheres Schrittmaß: Das Prozessdaten-Element SafeFeedback gibt den vom Encoder gelieferten sicherheitsbezogenen Inkrementwert aus.

    Nach dem Einschalten des sicherheitsbezogenen Drive-Moduls, ist der Wert zunächst "0" und zeigt dann die relative Positionsänderung des Antriebs (seit dem Einschalten) in Inkrementen an.

    Der Wertebereich entspricht dem Datentyp SAFEDINT des SafeFeedback-Signals.

    (-231 ... 231-1 = -2.147.483.648 bis 2.147.483.647).

    Eine Umdrehung des Encoders entspricht 219 Inkrementen.

Gruppe: SafetyResponseTime

Die Safety-Reaktionszeit ist die Zeit zwischen dem Eintreffen des Sensorsignals am Eingangskanal eines sicherheitsbezogenen Eingangsmoduls und dem Abschaltsignal am Ausgangskanal eines sicherheitsbezogenen Ausgangsmoduls. Weitere detaillierte Hintergrundinformationen finden Sie im Thema "Safety-Reaktionszeit für SLCv2" im "Machine Expert – Safety - Anwenderhandbuch".

Die Parameter in dieser Gruppe beeinflussen die Safety-Reaktionszeit des Sicheren Logik-Controller-Systems. Die Parameter SicherheitsdatenÜbertragungsdauer und TolerierterPaketverlust in dieser Gruppe gelten für das Modul nur dann, wenn ManuelleKonfiguration auf 'Ja' gesetzt ist.

Parameter: ManuelleKonfiguration

Standardwert

Nein

Einheit

-/-

Beschreibung

Gibt an, ob das Modul seine eigenen modulspezifischen Safety-Reaktionszeit-relevanten Parameter (SicherheitsdatenÜbertragungsdauer und TolerierterPaketverlust) verwendet oder die Werte, die in der Parametergruppe 'SafetyResponseTimeDefaults' des Sicheren Logik-Controllers vorgegeben sind.

Die Verwendung modulspezifischer Parameter ermöglicht die optimale Anpassung des Systems an anwendungsspezifische Anforderungen hinsichtlich der Safety-Reaktionszeit.

Parameterwert

  • Nein: Das Modul übernimmt für die Parameter SicherheitsdatenÜbertragungsdauer und TolerierterPaketverlust die Werte aus der Parametergruppe 'SafetyResponseTimeDefaults' des Sicheren Logik-Controllers.

  • Ja: Das Modul verwendet seine eigenen Parameterwerte.

Parameter: SicherheitsdatenÜbertragungsdauer

Standardwert

200

Wertebereich

Schrittweite

25...9.380

1

Einheit

100 µs

Beschreibung

Dieser Parameter beeinflusst die Safety-Reaktionszeit der sicherheitsbezogenen Applikation.

Der Parameter gibt die maximal zulässige Zeit für die Datenübertragung von einem sicherheitsbezogenen Producer zu einem Consumer an, d. h. von einem Eingangsmodul zum SLC oder vom SLC zu einem Ausgangsmodul.

Aus diesem Parameterwert und dem Wert des Parameters 'TolerierterPaketverlust' (siehe unten) und weiteren modulspezifischen Verarbeitungszeiten wird die Safety-Reaktionszeit (SRZ) berechnet.

Überprüfen Sie die aus den hier eingegebenen Parameterwerten resultierende SRZ im Dialog 'Reaktionszeitrechner' in Machine Expert – Safety (Menüpunkt 'Projekt > Reaktionszeitrechner').

Berechnung der Werte

Die Risikoanalyse, die Sie für Ihre sicherheitsbezogene Applikation ausgeführt haben, liefert die maximal zulässige Gesamt-Reaktionszeit der Sicherheitsfunktion und, als Teil davon, die Safety-Reaktionszeit (SRZ) der Signalkette.

Die SRZ setzt sich aus folgenden Zeitwerten zusammen:

SRT = SPTi + SDDi * (TPL +1) + SDDo * (TPL +1) + SPTo

Mit

SPTi = Safety-Verarbeitungszeit im sicherheitsbezogenen Eingangsmodul,

             (inkl. konfigurierte Filter-/Verzögerungszeiten),

SDDi = SicherheitsdatenÜbertragungsdauer im Eingangspfad,

SDDi = SicherheitsdatenÜbertragungsdauer im Ausgangspfad,

SPTo = Safety-Verarbeitungszeit im sicherheitsbezogenen Ausgangsmodul,

             (inkl. konfigurierte Verzögerungszeiten),

TPL  = Anzahl der erlaubten Paketverluste.

Dieser maximale SRZ-Wert dient als Basis für die Berechnung der Werte für SicherheitsdatenÜbertragungsdauer (SafeDataDuration, SDD) und TolerierterPaketverlust (ToleratedPacketLoss, TPL), die Sie in die Parametertabelle eingeben müssen.

Ziehen Sie von der zulässigen SRZ die Verarbeitungszeiten des sicherheitsbezogenen Eingangsmoduls (SPTi) und des Ausgangsmoduls (SPTo) ab. Das Ergebnis ist die maximal zulässige Gesamtzeit für die Übertragung der sicherheitsbezogenen Daten auf dem gesamten Sicherheitspfad, d. h. vom Eingangsmodul zum Ausgangsmodul. Da sich der Parameter SicherheitsdatenÜbertragungsdauer nur auf einen Übertragungsweg bezieht (Eingangsmodul -> SLC oder SLC -> Ausgangsmodul), müssen Sie den Wert durch 2 teilen, um den Wert zu erhalten, den Sie in die Parametertabelle eingeben müssen. Wird ein Paketverlust größer als Null toleriert, muss dieser ebenfalls berücksichtigt werden.

Der Formel für die Berechnung lautet wie folgt:

SDD = (SRT - SPTi - SPTo) / (2* (TPL + 1))

Für SPT = größerer Wert von SPTi und SPTo und SDD = SDDi = SDDo (symmetrisches System) berechnet sich der Wert wie folgt:

SDD = (SRT - 2*SPT) / (2*(TPL+1))

Parameter: TolerierterPaketverlust

Standardwert

1

Wertebereich

Schrittweite

0...10

1

Einheit

Datenpakete

Beschreibung

Dieser Parameter gibt an, wie viele Pakete während der Datenübertragung maximal verloren gehen dürfen. Die Anzahl der verlorenen Pakete wirkt sich auf die Safety-Reaktionszeit aus.

Aus diesem Parameterwert und dem Wert des Parameters 'SicherheitsdatenÜbertragungsdauer' wird die Safety-Reaktionszeit (SRZ) des Systems berechnet.

Überprüfen Sie die aus den hier eingegebenen Parameterwerten resultierende SRZ im Dialog 'Reaktionszeitrechner' in Machine Expert – Safety (Menüpunkt 'Projekt > Reaktionszeitrechner').

Gruppe: Mechanic

Parameter: EncoderType

Standardwert

Drehgeber

Einheit

-/-

Beschreibung

Spezifiziert den Encoder-Typ.

Mögliche Werte

  • Drehgeber: Das Sicherheitsmodul ist mit einem Drehgeber verbunden.

  • Lineargeber: Das Sicherheitsmodul ist mit einem Lineargeber verbunden.

Parameter: EncoderResolutionRotary

Standardwert

128

Einheit

Sin/Cos-Perioden pro Umdrehung

Wertebereich

Schrittweite

16...1024

1

Beschreibung

Spezifiziert die Encoder-Auflösung für Drehgeber.

HINWEIS:

Der Parameterwert ist nur relevant, wenn der Parameter EncoderType auf Drehgeber eingestellt ist.

HINWEIS:

Informationen über die Encoder-Auflösung des eingesetzten Motors entnehmen Sie der Dokumentation des SH3/MH3-Motors, welche Teil der Online-Hilfe zu Machine Expert ist (Lexium SH3 Motor - Produkthandbuch oder Lexium MH3 Motor - Produkthandbuch).

Bestimmen Sie die Auflösung wie folgt:

  • Ziffer 10 des Typcodes des Motors weist das eingebaute Encoder-System aus.

  • Im Abschnitt "Typcode" in Kapitel 1 der Dokumentation des Motors finden Sie die Anzahl der Sin/Cos-Perioden pro Umdrehung.

Auszug aus einer Motor-Dokumentation

Parameter: FeedConstantRotary

Standardwert

360

Einheit

Einheiten pro Umdrehung

Wertebereich

Schrittweite

1...4.294.967.295

1

Beschreibung

Spezifiziert die Vorschubkonstante für Drehgeber. Die Vorschubkonstante entspricht der Wegstrecke (in Einheiten), die mit einer Umdrehung der Antriebsachse zurückgelegt wird.

Geben Sie hier denselben Wert ein, wie für den entsprechenden Drive-Parameter in Machine Expert (siehe Bild unten).

HINWEIS:

Der Parameterwert ist nur relevant, wenn der Parameter EncoderType auf Drehgeber eingestellt ist.

Weitere Informationen zu diesem Parameter entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel zum Drive in der Machine Expert-Online-Hilfe.

Drive-bezogene Parameter in Machine Expert:

Parameter: GearIn

Standardwert

1

Einheit

Einheiten pro Umdrehung

Wertebereich

Schrittweite

-2.147.483.646...2.147.483.647

1

Beschreibung

Spezifiziert die Anzahl der eingangsseitigen Zähne des Getriebes auf Motorseite (IN in der nachfolgenden Grafik).

Zusammen mit dem Parameter GearOut (siehe Beschreibung unten) definiert dieser Parameter das Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und Last.

Geben Sie hier denselben Wert ein, wie für den entsprechenden Drive-Parameter in Machine Expert (siehe Bild unten).

Weitere Informationen zu diesem Parameter und wie Sie ihn berechnen, entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel zum Drive in der Machine Expert-Online-Hilfe.

Drive-bezogene Parameter in Machine Expert:

Parameter: GearOut

Standardwert

1

Einheit

Einheiten pro Umdrehung

Wertebereich

Schrittweite

-2.147.483.646...2.147.483.647

1

Beschreibung

Spezifiziert die Anzahl der ausgangsseitigen Zähne des Getriebes auf Maschinenseite (OUT in der nachfolgenden Grafik).

Zusammen mit dem Parameter GearIn (siehe Beschreibung oben) definiert dieser Parameter das Übersetzungsverhältnis zwischen Motor und Last.

Geben Sie hier denselben Wert ein, wie für den entsprechenden Drive-Parameter in Machine Expert (siehe Bild unten).

Weitere Informationen zu diesem Parameter und wie Sie ihn berechnen, entnehmen Sie dem entsprechenden Kapitel zum Drive in der Machine Expert-Online-Hilfe.

Drive-bezogene Parameter in Machine Expert:

Parameter: EncoderResolutionLinear

Standardwert

1000

Einheit

Länge einer Periode in µm

Wertebereich

Schrittweite

100...100000

1

Beschreibung

Spezifiziert die Auflösung für lineare Encoder.

1 Einheit = definierte Periodenlänge in µm.

HINWEIS:

Der Parameterwert ist nur relevant, wenn der Parameter EncoderType auf Lineargeber eingestellt ist.

Parameter: FeedConstantLinear

Standardwert

1000

Einheit

units/m

Wertebereich

Schrittweite

1..4294967295

1

Beschreibung

Spezifiziert die Vorschubkonstante für Lineargeber in units/m.

Die Vorschubkonstante ist die Wegstrecke (in Einheiten), welche der Länge 1 m entspricht.

Geben Sie hier denselben Wert ein, wie für den entsprechenden Drive-Parameter in Machine Expert (siehe Bild unten).

HINWEIS:

Der Parameterwert ist nur relevant, wenn der Parameter EncoderType auf Lineargeber eingestellt ist.

Drive-bezogene Parameter in Machine Expert:

Parameter: EncoderDirection

Standardwert

Nicht-invertiert

Einheit

-/-

Beschreibung

Spezifiziert die Richtung des Encoders (je nach Encoder-Typ).

Mögliche Werte

  • Invertiert: Die Encoder-Richtung ist invertiert.

  • Nicht-invertiert: Die Encoder-Richtung ist nicht invertiert.

Parameter: PositionFilter

Standardwert

2

Einheit

ms

Beschreibung

Definiert die Filterzeit für den Positionswert, welcher aus den vom Encoder gelieferten Eingangswerten berechnet wird.

Mit dem Filter lassen sich unerwünschte Interferenzpulse oder Rauschen im Encodersignal unterdrücken. Je höher der Wert, desto toleranter arbeitet das Sicherheitsmodul. Ein zu hoch eingestellter Filterwert kann jedoch dazu führen, dass Nutzimpulse im Encodersignal nicht erkannt werden.

Da die Berechnung der Geschwindigkeit von der Encoder-Position abhängt, beeinflusst die Filterzeit auch den berechneten Geschwindigkeitswert. Der berechnete Geschwindigkeitswert dient wiederum als Eingangswert für die sicherheitsbezogenen Funktionen SOS, SS2 und SDI. Außerdem wird der Geschwindigkeitswert zur Überwachung der Abbremsrampe in allen sicherheitsbezogenen Funktionen benötigt sowie in der SLS- und SMS-Funktion zur Überwachung der Höchstgeschwindigkeit.

Mögliche Werte

Die Parameterwerte können aus einem Listenfeld ausgewählt werden (ENUM-Datentyp). Wählbare Werte sind:

2, 4, 8, 16, 32, 64.

Beachten Sie den Gefahrenhinweis nach dieser Tabelle.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Stellen Sie sicher, das der ausgewählte Zeitwert Ihrer Risikoanalyse entspricht.

  • Stellen Sie sicher, dass der eingestellte Zeitwert den Anforderungen an die Safety-Reaktionszeit Ihrer Applikation entspricht.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines falsch eingestellten Zeitwerts für diesen Parameter enthält.

  • Validieren Sie die gesamte sicherheitsbezogene Funktion in Bezug auf den eingestellten Zeitwert und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Gruppe: SafeStop1

Die Parameter dieser Gruppe definieren die Sicherheitsfunktion Safe Stop 1 (SS1).

Parameter: SS1_StartDelayTime[t1]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...300.000

1

Einheit

ms

Beschreibung

Spezifiziert die Verzögerungszeit, nach der die Überwachung der Sicherheitsfunktion gestartet wird.

Dieser Wert muss der Zeitdauer entsprechen, die das gesamte Motion Control-System benötigt, um zu reagieren. Dies entspricht der Zeit, nach der die Standard-Steuerung die angeforderte Sicherheitsfunktion initiieren kann, nachdem sie die im Prozessdaten-Steuerwort kodierte Anforderung über den SERCOS-Bus empfangen hat.

Mögliche Werte

Der hier eingestellte Wert muss gleich oder größer als die Reaktionszeit des gesamten Systems sein, inklusive der Standard-Reaktionszeit des Systems. Der Wert darf nicht kleiner als die kürzest mögliche Reaktionszeit der beteiligten Komponenten sein, d.h. der früheste Zeitpunkt, bei dem der Antrieb abbremsen kann.

Parameter: SS1_RampMonitoring

Standardwert

Deaktiviert

Einheit

-/-

Beschreibung

Aktiviert oder deaktiviert die Rampenüberwachung, d.h. die Überwachung der Abbremskurve.

Mögliche Werte

  • Deaktiviert: Keine Rampenüberwachung. Ein Stillstand muss in der festgelegten Zeit SS1_RampMonitoringTime[t2] erreicht werden. Da die Abbremskurve nicht überwacht wird, ist während dieser Abbremszeit sogar eine Beschleunigung erlaubt.

  • Aktiviert: Rampenüberwachung. Die Abbremskurve muss der parametrierten Rampe folgen.

    Die Steigung der Rampe wird vom System automatisch berechnet, auf Basis der Parameter SS1_StartDelayTime[t1], SS1_MaxRampVelocity[v1], SS1_MinRampVelocity[v2] und SS1_RampMonitoringTime[t2].

Parameter: SS1_MaxRampVelocity[v1]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Der Parameter ist nur relevant, wenn die Rampenüberwachung aktiviert ist (siehe vorheriger Parameter).

Der Wert beeinflusst die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SS1_RampMonitoring).

Parameter: SS1_RampMonitoringTime[t2]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...300.000

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Spezifiziert die Dauer in Millisekunden, nach der Geschwindigkeit Null erreicht werden muss (t2 in der Abbildung) und STO aktiviert wird.

Falls die Rampenüberwachung aktiviert ist, beeinflusst der Wert die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SS1_RampMonitoring).

Parameter: SS1_MinRampVelocity[v2]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Spezifiziert die erlaubte Geschwindigkeitsabweichung (d.h. maximale Geschwindigkeit) während des Stillstands (v2 in der Abbildung). Falls die Abweichung den definierten Wert übersteigt, wird die STO-Funktion als Fallback aktiviert.

Bei der Funktion SS1, wird die Position überwacht, nachdem Geschwindigkeit Null erreicht wurde und während t2 noch nicht abgelaufen ist, d.h. solange STO noch nicht aktiv ist.

Falls die Rampenüberwachung aktiviert ist, beeinflusst der Wert die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SS1_RampMonitoring).

HINWEIS:

Die SS1-Funktion verhält sich wie die STO-Funktion, falls keine Werte im entsprechenden Geräteparameter-Bereich vorgegeben sind oder falls SS1_StartDelayTime[t1] und SS1_RampMonitoringTime[t2] auf 0 eingestellt sind.

Gruppe: SafeStop2

Die Parameter dieser Gruppe definieren die Sicherheitsfunktion Safe Stop 2 (SS2).

Parameter: SS2_StartDelayTime[t1]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...300.000

1

Einheit

ms

Beschreibung

Spezifiziert die Verzögerungszeit, nach der die Überwachung der Sicherheitsfunktion gestartet wird.

Dieser Wert muss der Zeitdauer entsprechen, die das gesamte Motion Control-System benötigt, um zu reagieren. Dies entspricht der Zeit, nach der die Standard-Steuerung die angeforderte Sicherheitsfunktion initiieren kann, nachdem sie die im Prozessdaten-Steuerwort kodierte Anforderung über den SERCOS-Bus empfangen hat.

Mögliche Werte

Der hier eingestellte Wert muss gleich oder größer als die Reaktionszeit des gesamten Systems sein, inklusive der Standard-Reaktionszeit des Systems. Der Wert darf nicht kleiner als die kürzest mögliche Reaktionszeit der beteiligten Komponenten sein, d.h. der früheste Zeitpunkt, bei dem der Antrieb abbremsen kann.

Parameter: SS2_RampMonitoring

Standardwert

Deaktiviert

Einheit

-/-

Beschreibung

Aktiviert oder deaktiviert die Rampenüberwachung, d.h. die Überwachung der Abbremskurve.

Mögliche Werte

  • Deaktiviert: Keine Rampenüberwachung. Ein Stillstand muss in der festgelegten Zeit SS2_RampMonitoringTime[t2] erreicht werden. Da die Abbremskurve nicht überwacht wird, ist während dieser Abbremszeit sogar eine Beschleunigung erlaubt.

  • Aktiviert: Rampenüberwachung. Die Abbremskurve muss der parametrierten Rampe folgen.

    Die Steigung der Rampe wird vom System automatisch berechnet, auf Basis der Parameter SS2_StartDelayTime[t1], SS2_MaxRampVelocity[v1], SS2_MinRampVelocity[v2] und SS2_RampMonitoringTime[t2].

Parameter: SS2_MaxRampVelocity[v1]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Der Parameter ist nur relevant, wenn die Rampenüberwachung aktiviert ist (siehe vorheriger Parameter).

Der Wert beeinflusst die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SS2_RampMonitoring).

Parameter: SS2_RampMonitoringTime[t2]

Standardwert

Deaktiviert

Wertebereich

Schrittweite

0...300.000

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Spezifiziert die Dauer in Millisekunden, nach der Geschwindigkeit Null erreicht werden muss (t2 in der Abbildung) und die SS2-Stillstandsüberwachung (ähnlich SOS) aktiviert ist.

Falls die Rampenüberwachung aktiviert ist, beeinflusst der Wert die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SS2_RampMonitoring).

Parameter: SS2_MaxRampVelocity[v2]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Spezifiziert die erlaubte Geschwindigkeitsabweichung (d.h. maximale Geschwindigkeit) während des Stillstands (v2 in der Abbildung). Falls die Abweichung den definierten Wert übersteigt, wird die STO-Funktion als Fallback aktiviert.

Bei der Funktion SS2, wird die Position überwacht, nachdem Geschwindigkeit Null erreicht wurde und während t2 noch nicht abgelaufen ist, d.h. solange die SS2-Stillstandsüberwachung (ähnlich zu SOS) noch nicht aktiv ist.

Falls die Rampenüberwachung aktiviert ist, beeinflusst der Wert die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SS2_RampMonitoring).

Parameter: SS2_PositionTolerance[sTol]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units

Beschreibung

Spezifiziert die erlaubte Abweichung von der überwachten Stillstandsposition. Falls die Abweichung den definierten Wert übersteigt, wird die STO-Funktion als Fallback aktiviert.

HINWEIS:

Die Funktion SS2 agiert wie eine Funktion SOS, falls im entsprechenden Geräteparameterbereich keine Werte festgelegt sind.

Gruppe: SafeLimitedSpeed

Die Parameter dieser Gruppe definieren die Sicherheitsfunktion Safe Limited Speed (SLS).

Das Safety-Modul bietet vier separate SLS-Funktionen: SLS1 bis SLS4. Sie lassen sich mit separaten Parametern konfigurieren, d.h. jeder Parameter ist für jede SLS-Funktion verfügbar. In den folgenden Beschreibungen steht * als Platzhalter für SLS1 bis SLS4.

Parameter: SLS*_StartDelayTime[t1]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...300.000

1

Einheit

ms

Beschreibung

Spezifiziert die Verzögerungszeit, nach der die Überwachung der Sicherheitsfunktion gestartet wird.

Dieser Wert muss der Zeitdauer entsprechen, die das gesamte Motion Control-System benötigt, um zu reagieren. Dies entspricht der Zeit, nach der die Standard-Steuerung die angeforderte Sicherheitsfunktion initiieren kann, nachdem sie die im Prozessdaten-Steuerwort kodierte Anforderung über den SERCOS-Bus empfangen hat.

Mögliche Werte

Der hier eingestellte Wert muss gleich oder größer als die Reaktionszeit des gesamten Systems sein, inklusive der Standard-Reaktionszeit des Systems. Der Wert darf nicht kleiner als die kürzest mögliche Reaktionszeit der beteiligten Komponenten sein, d.h. der früheste Zeitpunkt, bei dem der Antrieb abbremsen kann.

Parameter: SLS*_RampMonitoring

Standardwert

Deaktiviert

Einheit

-/-

Beschreibung

Aktiviert oder deaktiviert die Rampenüberwachung, d.h. die Überwachung der Abbremskurve.

Mögliche Werte

  • Deaktiviert: Keine Rampenüberwachung. Die Zielgeschwindigkeit muss in der festgelegten Zeit SLS*_RampMonitoringTime[t2] erreicht werden. Da die Abbremskurve nicht überwacht wird, ist während dieser Abbremszeit sogar eine Beschleunigung erlaubt.

  • Aktiviert: Rampenüberwachung. Die Abbremskurve muss der parametrierten Rampe folgen.

    Die Steigung der Rampe wird vom System automatisch berechnet, auf Basis der Parameter SLS*_StartDelayTime[t1], SLS*_MaxRampVelocity[v1], SLS*_Speed[v2] und SLS*_RampMonitoringTime[t2].

Parameter: SLS*_MaxRampVelocity[v1]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Der Parameter ist nur relevant, wenn die Rampenüberwachung aktiviert ist (siehe vorheriger Parameter).

Der Wert beeinflusst die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SLS*_RampMonitoring).

Parameter: SLS*_RampMonitoringTime[t2]

Standardwert

Deaktiviert

Wertebereich

Schrittweite

0...300.000

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Spezifiziert die Dauer in Millisekunden, nach der die Zielgeschwindigkeit (Parameter SLS*_Speed[v2]) erreicht werden muss (t2 in der Abbildung).

Falls die Rampenüberwachung aktiviert ist, beeinflusst der Wert die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SLS*_RampMonitoring).

Parameter: SLS*_Speed[v2]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Definiert die finale Zielgeschwindigkeit, die spätestens nach der Zeit t2 erreicht werden muss und dann überwacht wird, solange SLS aktiv bleibt.

Der Wert Einheit hängt von der Auflösung des Drehgebers ab.

Falls die Rampenüberwachung aktiviert ist, beeinflusst der Wert die Steigung der Abbremsrampe (siehe Parameter SLS*_RampMonitoring).

HINWEIS:

Informationen über die Encoder-Auflösung des eingesetzten Motors entnehmen Sie der Dokumentation des SH3/MH3-Motors, welche Teil der Online-Hilfe zu Machine Expert ist (Lexium SH3 Motor - Produkthandbuch oder Lexium MH3 Motor - Produkthandbuch).

Bestimmen Sie die Auflösung wie folgt:

  • Ziffer 10 des Typcodes des Motors weist das eingebaute Encoder-System aus.

  • Im Abschnitt "Typcode" in Kapitel 1 der Dokumentation des Motors finden Sie die Anzahl der Sin/Cos-Perioden pro Umdrehung.

Auszug aus einer Motor-Dokumentation

HINWEIS:

Wenn die SLS-Funktion verwendet wird, muss auch die SS1-Funktion parametriert werden.

Gruppe: SafeOperatingStop

Die Parameter dieser Gruppe definieren die Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS).

Parameter: SOS_StartDelayTime[t1]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...300.000

1

Einheit

ms

Beschreibung

Spezifiziert die Verzögerungszeit, nach der die Überwachung der Sicherheitsfunktion gestartet wird.

Dieser Wert muss der Zeitdauer entsprechen, die das gesamte Motion Control-System benötigt, um zu reagieren. Dies entspricht der Zeit, nach der die Standard-Steuerung die angeforderte Sicherheitsfunktion initiieren kann, nachdem sie die im Prozessdaten-Steuerwort kodierte Anforderung über den SERCOS-Bus empfangen hat.

Mögliche Werte

Der hier eingestellte Wert muss gleich oder größer als die Reaktionszeit des gesamten Systems sein, inklusive der Standard-Reaktionszeit des Systems. Der Wert darf nicht kleiner als die kürzest mögliche Reaktionszeit der beteiligten Komponenten sein, d.h. der früheste Zeitpunkt, bei dem der Antrieb abbremsen kann.

Parameter: SOS_PositionTolerance[sTol]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units

Beschreibung

Definiert die erlaubte Abweichung von der überwachten Stillstandsposition (STol in der Abbildung). Falls die Abweichung den definierten Wert übersteigt, wird die STO-Funktion als Fallback aktiviert.

Gruppe: SafeMaximumSpeed

Die Parameter dieser Gruppe definieren die Sicherheitsfunktion Safe Maximum Speed (SMS).

Parameter: SMS_MaxSpeed

Standardwert

100

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units/s

Beschreibung

Definiert die sichere maximale Geschwindigkeit, die zu keiner Zeit überschritten werden darf.

Der Wert units/s hängt von der Auflösung des Drehgebers ab.

HINWEIS:

Informationen über die Encoder-Auflösung des eingesetzten Motors entnehmen Sie der Dokumentation des SH3/MH3-Motors, welche Teil der Online-Hilfe zu Machine Expert ist (Lexium SH3 Motor - Produkthandbuch oder Lexium MH3 Motor - Produkthandbuch).

Bestimmen Sie die Auflösung wie folgt:

  • Ziffer 10 des Typcodes des Motors weist das eingebaute Encoder-System aus.

  • Im Abschnitt "Typcode" in Kapitel 1 der Dokumentation des Motors finden Sie die Anzahl der Sin/Cos-Perioden pro Umdrehung.

Auszug aus einer Motor-Dokumentation

Gruppe: SafeDirection

Die Parameter dieser Gruppe definieren die Sicherheitsfunktion Safe Direction (SDI). Sie gelten für beide Funktionen SDIneg und SDIpos. Obwohl diese identisch parametriert werden, können sie unabhängig voneinander angefordert werden.

Parameter: SDI_StartDelayTime[t1]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...300.000

1

Einheit

ms

Beschreibung

Spezifiziert die Verzögerungszeit, nach der die Überwachung der Sicherheitsfunktion gestartet wird.

Dieser Wert muss der Zeitdauer entsprechen, die das gesamte Motion Control-System benötigt, um zu reagieren. Dies entspricht der Zeit, nach der die Standard-Steuerung die angeforderte Sicherheitsfunktion initiieren kann, nachdem sie die im Prozessdaten-Steuerwort kodierte Anforderung über den SERCOS-Bus empfangen hat.

Mögliche Werte

Der hier eingestellte Wert muss gleich oder größer als die Reaktionszeit des gesamten Systems sein, inklusive der Standard-Reaktionszeit des Systems. Der Wert darf nicht kleiner als die kürzest mögliche Reaktionszeit der beteiligten Komponenten sein, d.h. der früheste Zeitpunkt, bei dem der Antrieb abbremsen kann.

Parameter: SDI_PositionTolerance[sTol]

Standardwert

0

Wertebereich

Schrittweite

0...65.535

1

Einheit

units

Beschreibung

Definiert die erlaubte Abweichung von der überwachten Position, um die Richtung zu bestimmen (STol in der oberen Abbildung).

Falls die Abweichung den definierten Wert nach Ablauf von t1 überschreitet, wird die SS1-Funktion als Fallback aktiviert.

Prozessdaten-Elemente des Moduls

Zweck und Verwendung von Prozessdaten-Elementen

Jedes Modul verfügt über Prozessdaten-Elemente (Signale). Prozessdaten-Elemente können sein:

  • I/O-Signale, die von einer Anschlussklemme des Moduls gelesen oder auf diese geschrieben werden.

  • Diagnosesignale zur Auswertung des Status eines Eingangs-/Ausgangssignals oder des gesamten Moduls.

  • Steuersignale, um beispielsweise einen Kanal freizugeben oder das Modul einzustellen.

Die verfügbaren Prozessdaten-Elemente eines Moduls sind unter dem Modulknoten im Baum links im 'Geräte'-Fenster aufgelistet. Um ein Prozessdaten-Element anzuzeigen und zu verwenden, erweitern Sie den Modulknoten im Baum durch Anklicken des '+'-Symbols.

Beispiel

Das Modul mit der Kennung SL1.SM3 stellt (unter anderem) das Diagnosesignal SafeModuleOK und das Eingangssignal SafeDigitalInput01 zur Verfügung.

Sie können Prozessdaten-Elemente aus dem Baum per Drag  & Drop in den sicherheitsbezogenen FBS/KOP-Code einfügen (siehe folgende Anweisung). Beim Einfügen in den Code, wird eine (nicht-sicherheitsbezogene) Standard-Variable oder eine sicherheitsbezogene Variable erzeugt (je nach Datentyp des Prozessdaten-Elements).

Vorgehensweise: So fügen Sie Prozessdaten-Elemente in den Code ein

  1. Öffnen Sie das Code-Arbeitsblatt an der Stelle, an der Sie das Prozessdaten-Element einfügen wollen und erstellen/verwenden Sie die dazu zugewiesene globale Variable.

  2. Öffnen Sie links im 'Geräte'-Fenster den Gerätebaum und erweitern Sie das Modul (den Baumknoten), der das zu verwendende Prozessdatum enthält.

  3. Ziehen Sie das Prozessdaten-Element in das Code-Arbeitsblatt. Beim Loslassen der Maustaste erscheint der Dialog 'Variable'.

    Um eine boolesche Variable als Kontakt in den grafischen Code einzufügen, halten Sie die <Strg>-Taste gedrückt, wenn Sie nach dem Ziehen der Variable aus der Geräteanschlussklemmen-Tabelle in das Code-Arbeitsblatt die Maustaste loslassen.

  4. Im Dialog 'Variable' wird ein Name vorgeschlagen, der sich aus dem Namen des Prozessdaten-Elements ableitet. Akzeptieren Sie den vorgegebenen Namen, oder wählen Sie eine bereits vorhandene globale Variable aus, oder deklarieren Sie eine neue globale Variable durch Eingeben eines neuen 'Namens', Definieren des 'Datentyps' und Auswählen einer 'Gruppe'.

  5. Bestätigen Sie den Dialog 'Variable' mit 'OK'.

    Der Umriss der Variablen erscheint nun am Mauszeiger. Die Variable kann per Linksklick an der gewünschten Position abgelegt werden. Sie können die Variable direkt an ein anderes Objekt anschließen (z.B. an einen Formalparameter, wie unten gezeigt) oder an einer beliebigen freien Position ablegen.

Datenrichtung hängt vom Signaltyp an

Eingangssignale können von der sicherheitsbezogenen Applikation nur gelesen werden, Ausgangssignale können geschrieben werden.

Diagnosesignale dienen zur Auswertung und Überwachung des sicherheitsbezogenen Moduls oder beispielsweise auch einzelner I/O-Kanäle. Deshalb können globale Variablen, die für Diagnosesignale erzeugt wurden und diesen zugeordnet sind, von der Applikation nur gelesen werden.

Mit Steuersignalen lässt sich das Modul freigeben oder auf den aktuellen Anwendungsfall anpassen (beispielsweise durch Einstellen eines Messbereichs oder eines bestimmten Modulverhaltens). Globale Variablen, die für ein Steuersignal erzeugt wurden und diesem zugeordnet sind, können von der Applikation geschrieben werden und dadurch das Modul steuern.

Darstellung von Prozessdaten-Elementen im Gerätebaum:

Symbol

Signaltyp

Zugriffsart

Sicherheitsbezogenes Eingangssignal oder Diagnosesignal.

Lesen

Nicht-sicherheitsbezogenes Eingangssignal (nur für den Sicheren Logik-Controller verfügbar).

Lesen

Nicht-sicherheitsbezogenes Ausgangssignal (nur für den Sicheren Logik-Controller verfügbar) oder Steuersignal.

Schreiben

Sicherheitsbezogenes Ausgangssignal oder Steuersignal.

Schreiben

HINWEIS:

Wird ein Standard-Signal (nicht-sicherheitsbezogen) mit einem physikalischen Eingang oder Ausgang verbunden, muss der Datentyp der zugehörigen globalen Variablen von sicherheitsbezogen nach Standard konvertiert werden (z.B. von SAFEBOOL nach BOOL), um eine falsche Verwendung des Signals im Code auszuschließen. Dasselbe gilt, wenn ein sicherheitsbezogenes Signal im Code nur als Standard-Signal verwendet wird. Die Änderung des Datentyps kann entweder im zugehörigen Variablen-Arbeitsblatt oder mit Hilfe der Funktionen zur Typumwandlung erfolgen.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Verifizieren Sie die Auswirkung von Standard-Signalen (nicht-sicherheitsbezogen) auf sicherheitsbezogene Ausgänge.

  • Verifizieren Sie, dass die Funktionen zur Umwandlung von "Standard auf sicherheitsbezogen" im Code korrekt verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Nachfolgend sind die I/O-Signale, die Diagnosesignale und die Steuersignale jedes Moduls aufgelistet (in der Reihenfolge wie im Gerätebaum).

SafeModuleOK

Beschreibung

Zeigt den Status der Kommunikation zwischen dem sicherheitsbezogenen Modul und dem Sicheren Logik-Controller an und gibt somit, aus Sicht der sicherheitsbezogenen Applikation, den Modulstatus an.

Signaltyp

Diagnose

Datentyp

SAFEBOOL

Zugriffsart

Variable kann von der sicherheitsbezogenen Applikation gelesen werden

Mögliche Werte

SAFEFALSE:

  • Sicherheitsbezogenes Modul ist nicht im Betriebsmodus, oder

  • die Kommunikation mit dem Sicheren Logik-Controller wurde nicht korrekt aufgebaut, oder

  • das Modul hat einen Fehler im Kommunikationskanal erkannt.

SAFETRUE:

  • Sicherheitsbezogenes Modul ist im Betriebsmodus und

  • die Kommunikation mit dem Sicheren Logik-Controller wurde korrekt aufgebaut und

  • das Modul hat keinen Fehler im Kommunikationskanal erkannt.

Verpflichtende Zuweisungskontrolle für das Prozessdaten-Element SafeModuleOK:

Die Verifizierung/Validierung der Zuordnung zwischen Prozessdaten-Elementen und globalen I/O-Variablen ist verpflichtend. Dies gilt insbesondere für das Prozessdatenelement SafeModuleOK, welches für jedes sicherheitsbezogene Modul verfügbar ist und dessen Status meldet. Da das Prozessdatum SafeModuleOK nicht geschrieben werden kann, z.B. durch Anlegen eines Signals an einen Moduleingang, muss das zu prüfende Modul physikalisch vom TM5-Bus entfernt, d.h. abgezogen werden. Als Folge dieses Abziehens schaltet SafeModuleOK auf SAFEFALSE, und die zugewiesene globale Variable muss diesem Wechsel folgen. Weitere Informationen zum Aus- und Wiedereinbau eines Moduls entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des betreffenden Moduls.

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Entfernen Sie jedes sicherheitsbezogene Modul vom TM5-Bus, um den Zustand von SafeModuleOK zu prüfen.

  • Prüfen Sie, ob die globale I/O-Variable, die dem Prozessdaten-Element SafeModuleOK des entfernten Moduls zugewiesen ist, auf SAFEFALSE wechselt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

SafeAxisIn

Beschreibung

Gibt die Kennung der zu überwachenden Achse an.

Verbinden Sie dieses Signal mit dem S_AxisIN-Eingang des Preventa SF_SafeMotionControl-Funktionsbausteins in Ihrer sicherheitsbezogenen Applikation.

So wird eine eindeutige Verknüpfung zwischen Funktionsbaustein und der betreffenden Achse und folglich auch zwischen Achse und Steuerung hergestellt.

Signaltyp

Diagnose

Datentyp

SAFEDWORD

Anfangswert: 0x0

Zugriffsart

Variable kann von der sicherheitsbezogenen Applikation gelesen werden

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Prüfen und korrigieren Sie, falls erforderlich, die Zuordnung des korrekten Datenelements des verwendeten Safety-Moduls, um sicherzustellen, dass die richtige Achse gesteuert wird.

  • Validieren Sie die Sicherheitsarchitektur und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

SafeFeedback

Beschreibung

Zeigt entweder die berechnete Geschwindigkeit (in [units/s]) an oder die Anzahl an Inkrementen, die vom Encoder der überwachten Achse geliefert werden. Welcher Wert angezeigt wird, hängt von der Einstellung des Parameters SafeFeedbackConfig ab (siehe Beschreibung oben).

  • Falls SichereGeschwindigkeit [units/s] ausgegeben wird, basiert die Berechnung des Geschwindigkeitswerts auf dem vom Encoder übermittelten Inkrementwert.

  • Falls der Inkrementwert vom Encoder ausgegeben wird, gilt folgendes: Nach dem Einschalten des sicherheitsbezogenen Drive-Moduls, ist der Wert zunächst "0" und zeigt dann die relative Positionsänderung des Antriebs (seit dem Einschalten) in Inkrementen an.

    Eine Umdrehung des Encoders entspricht 219 Inkrementen.

Werten Sie dieses Prozessdaten-Element zur Überwachung der Achsbewegung in Ihrer sicherheitsbezogenen Applikation aus.

Signaltyp

Diagnose

Datentyp

SAFEDINT

Anfangswert: 0

Zugriffsart

Variable kann von der sicherheitsbezogenen Applikation gelesen werden

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Stellen Sie sicher, dass dem Prozessdaten-Element SafeFeedback mit Hilfe des Modulparameters SafeFeedbackConfig der korrekte Wert (Geschwindigkeit oder Encoder-Inkremente) zugeordnet ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

SafeAxisOut

Beschreibung

Gibt die zu steuernde und zu überwachende Achse an.

Verbinden Sie dieses Signal mit dem S_AxisOUT-Ausgang des Preventa SF_SafeMotionControl-Funktionsbausteins in Ihrer sicherheitsbezogenen Applikation.

HINWEIS:

Dieser Ausgang darf nicht unverbunden bleiben.

Signaltyp

Steuersignal

Datentyp

SAFEDWORD

Anfangswert: 0x0

Zugriffsart

Variable kann von der sicherheitsbezogenen Applikation geschrieben werden

 WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

  • Prüfen und korrigieren Sie, falls erforderlich, die Zuordnung des korrekten Datenelements SafeAxisOut des verwendeten Safety-Moduls, um sicherzustellen, dass die richtige Achse gesteuert wird.

  • Validieren Sie die Sicherheitsarchitektur und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Anzeige des Funktionsstatus

Ob eine sicherheitsbezogene Funktion aktiv ist oder nicht, wird an den Ausgangsformalparametern des Funktionsbausteins (Motion FB) Preventa SF_SafeMotionControl angezeigt und nicht über Prozessdaten-Elemente. Pro Funktion ist dort ein SAFEBOOL-Ausgang vorhanden, der von der sicherheitsbezogenen Applikation gelesen und ausgewertet werden kann. Darüber hinaus sind Ausgänge verfügbar, die den Status der Rampenüberwachung sowie den gesamten Status der Sicherheitsfunktion anzeigen.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zu den Statusausgängen finden Sie im Hilfekapitel "Preventa Motion FB SF_SafeMotionControl".