Emulieren von Objekten

Überblick

Öffnen Sie die Registerkarte mit der Emulationsansicht, um eine 3D-Emulation Ihres konfigurierten Objekts anzuzeigen und die virtuelle Ausführung des Objekts zu visualisieren.

In der Abbildung wird beispielsweise die Emulationsansicht einer multi carrier-Spur auf der Registerkarte Emulation des Editors Multicarrier-Konfiguration in EcoStruxure Machine Expert veranschaulicht:

Legendenelement

Beschreibung

Siehe

1

Der Link Einstellungen wird verwendet, um die Emulation über EcoStruxure Machine Expert Twin und die OPC UA-Kommunikation zwischen EcoStruxure Machine Expert Twin und der Steuerung zu konfigurieren.

Einstellungen

2

Die Schaltflächen Emulation starten und Emulation stoppen werden zum Starten und Stoppen der Emulation verwendet.

Emulation starten/Emulation stoppen

3

Im Bereich Ansicht wird eine 3D-Emulation Ihres konfigurierten Objekts angezeigt, die zur Visualisierung des virtuell ausgeführten Objekts dient.

Ansicht

Einstellungen

Klicken Sie auf den Link Einstellungen, um die Ansicht Emulationseinstellungen des Logic Motion Steuerungsgeräte-Editors zu öffnen.

Die Ansicht Emulationseinstellungen wird im

Emulation starten/Emulation stoppen

Element

Beschreibung

Emulation starten

Klicken Sie auf die Schaltfläche Emulation starten, um eine Verbindung zum OPC UA-Server in der Steuerung (über EcoStruxure Machine Expert Twin, im Hintergrund ausgeführt) herzustellen und die Emulation des Objekts zu starten.

HINWEIS: Detaillierte Anweisungen und Voraussetzungen finden Sie unter Verfahren zum Starten der Emulation.

Emulation stoppen

Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die Emulation zu stoppen und die Verbindung zum OPC UA -Server in der Steuerung zu trennen.

Verfahren zum Starten der Emulation

Schritt

Aktion

1

Konfigurieren Sie einen OPC UA-Server auf Ihrer Steuerung und fügen Sie Code in Ihre Anwendung ein, um ihn zu starten.

HINWEIS: Wenn die Option Anonyme Anmeldung deaktivieren auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen der OPC UA Serverkonfiguration der PacDrive LMC-Steuerung aktiviert ist, muss in der Gerätebenutzerverwaltung der Steuerung ein Benutzerkonto konfiguriert werden, das Mitglied einer Gruppe mit den Zugriffsrechten Ändern und Ansicht für das OPC_UA-Laufzeitobjekt ist.

Informationen zum Starten eines OPC UA-Servers in einer PacDrive LMC-Steuerung finden Sie unter OPC UA-Serverkonfiguration

2

Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Emulationseinstellungen des PacDrive LMC-Geräte-Editors die IP-Adresse des OPC UA-Servers und den Anmeldemodus.

HINWEIS: Aktivieren Sie die Option Anonyme Anmeldung nur dann, wenn die Option Anonyme Anmeldung deaktivieren auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen der OPC UA Serverkonfiguration der PacDrive LMC-Steuerung nicht aktiviert wurde.

Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert – Programmierhandbuch.

3

Stellen Sie sicher, dass das Objekt Symbolkonfiguration Teil der Anwendung ist und dass die Emulationsdaten ausgewählt wurden.

Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine Expert – Programmierhandbuch.

4

Laden Sie die Anwendung (einschließlich des OPC UA Servers in der Symbolkonfiguration) in die Steuerung herunter, und starten Sie die Anwendung.

5

Klicken Sie in der Emulationsansicht auf die Schaltfläche Emulation starten.

6

Wenn die Option Anonyme Anmeldung deaktivieren auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen der OPC UA Serverkonfiguration der PacDrive LMC-Steuerung aktiviert ist, wird das Dialogfeld OPC UA Anmeldedaten geöffnet. Geben Sie die Anmeldedaten eines Benutzerkontos ein, das in der Gerätebenutzerverwaltung der Steuerung konfiguriert wurde (siehe Schritt 1), und klicken Sie auf OK, um sich anzumelden.

7

Akzeptieren Sie das Zertifikat der Steuerung.

8

Wenn die Option Nur sichere Sitzungen zulassen auf der Registerkarte Allgmeine Einstellungen der OPC UA Serverkonfiguration der PacDrive LMC-Steuerung aktiviert ist, müssen Sie dasEcoStruxure Machine Expert Twin-Zertifikat als vertrauenswürdig deklarieren.

HINWEIS: Der Zertifikatsname lautet Machine Expert Twin@xxxx, wobei xxxx der Name des Client-PCs ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Vertrauenswürdige Client-Zertifikate definieren.

9

Sobald sich das EcoStruxure Machine Expert Twin-Zertifikat in der Liste der vertrauenswürdigen Zertifikate befindet, klicken Sie auf die Schaltfläche Emulation starten.

Ansicht

Im Bereich Ansicht wird eine 3D-Emulation Ihres konfigurierten Objekts angezeigt, und Sie können die virtuelle Ausführung Ihres Objekts visualisieren.

Zoomen, Drehen und Verschieben des Objekts im Bereich Ansicht:

  • Zoomen: Verwenden Sie das Mausrad.

  • Drehen: Klicken Sie mit der linken Maustaste, halten Sie sie gedrückt, und bewegen Sie dann die Maus.

  • Verschieben: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, halten Sie sie gedrückt, und bewegen Sie dann die Maus.

HINWEIS: Der Viewer bietet eingeschränkte Funktionen (z. B. kann jeweils nur ein Objekt im Viewer emuliert werden). Für erweiterte Funktionen verwenden Sie die Standalone-Version, EcoStruxure Machine Expert Twin, die mit Ihrem EcoStruxure Machine Expert installiert wurde.

Weitere Informationen finden Sie in der EcoStruxure Machine Expert Twin Online-Hilfe.