Aliase

Überblick

Typ:

ALIAS (DUT)

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Übernommen aus:

Beschreibung

Ein Alias entspricht einem komplexen, in dieser Bibliothek verwendeten Datentyp.

TlsSettings

Name

Datentyp

Beschreibung

TlsSettings

TcpUdp.ST_TlsSettingsClient

Gibt die TLS-Einstellungen (Transport Layer Security) für die gesicherte Verbindung, die hergestellt werden soll.

TcpUdp.ST_TlsSettingsClient

Name

Datentyp

Standardwert

Beschreibung

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Auf TRUE setzen, wenn ein Clientzertifikat erforderlich ist.

sCertName

STRING(255)

-

Gibt die Client-Zertifikatsdatei an. Wenn der Wert eine Nullzeichenfolge ist, wird das Standardzertifikat der Steuerung verwendet.

Der Name entspricht dem Wert “Issued for” des Zertifikats der Steuerung. Der Name kann aus dem Zertifikat über den Security-Screen in Logic Builder abgerufen werden.

etProtocol

TcpUdp.ET_TlsProtocol

TLSv12

Das für die gesicherte Verbindung verwendete Protokoll.

etCertVerifyMode

TcpUdp.ET_CertVerifyMode

TrustedOnly

Modus für die Zertifikatsüberprüfung.

FB_ProxyHandlerHttpConnect

Mit dem Alias FB_ProxyHandlerHttpConnect können Sie eine Instanz des Funktionsbausteins FB_ProxyHandlerHttpConnect direkt aus der HttpHandling-Bibliothek erstellen. Dadurch wird vermieden, dass Sie die ProxyCommunicationSupport-Bibliothek Ihrer Anwendung hinzufügen müssen. Weitere Informationen finden Sie im ProxyCommunicationSupport-Bibliothekshandbuch.

Datentyp: PXCS.FB_ProxyHandlerHttpConnect