Bezeichnung |
Parameter |
Wert |
|
---|---|---|---|
Referenz |
LXM62PD84A11000 |
LXM62PD20A11000 |
|
Spannungsversorgung |
Nennversorgungsspannung 3AC |
Min. 380 VAC (-10 %) / Nominal 400 VAC / Max. 480 VAC (+10 %) |
|
Min. 208 VAC (-10 %) / Nominal 230 VAC / Max. 360 VAC (+10 %) |
|||
Parameter MainsVoltageMode der Spannungsversorgung entsprechend der Nennversorgungsspannung anpassen. |
|||
Nennversorgungsspannung 1AC |
Min. 208 VAC (-10 %) / Nominal 230 VAC / Max. 270 VAC (+10 %) |
||
Nennversorgungsstrom |
Max. 40 A |
Max. 10 A |
|
Versorgungsfrequenz |
48 – 63 Hz |
||
Logikversorgung |
Steuerspannung |
24 VDC (-20 %...+25 %) |
|
Steuerstrom Max. Stromzufuhr Max. Stromaufnahme |
- 50 A (keine Überlast zulässig) |
||
1,2 A |
|||
Zwischenkreis |
Zwischenkreisspannung |
270 bis 700 VDC |
|
Zwischenkreiskapazität |
1,36 mF |
||
Überspannung |
860 VDC |
||
Bemessungsstrom (INc) |
21 A bei 1AC-Einspeisung |
10 A bei 1AC-Einspeisung |
|
42 A bei 3AC-Einspeisung |
10 A bei 3AC-Einspeisung |
||
Spitzenstrom 1 s (ISC) |
42 A bei 1AC-Einspeisung |
20 A bei 1AC-Einspeisung |
|
84 A bei 3AC-Einspeisung |
20 A bei 3AC-Einspeisung |
||
Nennleistung |
22,1 kW bei 3 VAC ~ 400 VAC |
5,2 kW bei 3 VAC ~ 400 VAC |
|
26,6 kW bei 3 VAC ~ 480 VAC |
6,2 kW bei 3 VAC ~ 480 VAC |
||
Spitzenleistung |
44,2 kW bei 3 VAC ~ 400 VAC |
10,4 kW bei 3 VAC ~ 400 VAC |
|
53,2 kW bei 3 VAC ~ 480 VAC |
12,5 kW bei 3 VAC ~ 480 VAC |
||
UBleeder ON |
830 VDC |
||
UBleeder OFF |
810 VDC |
||
Zwischenkreisentladungszeit |
Maximal 15 Minuten |
||
Interner Bremswiderstand |
Widerstand |
15 Ω |
|
Dauerleistung |
400 W |
||
Spitzenleistung |
46 kW |
||
Pulsenergie (periodischer Arbeitszyklus, 120 s) |
4000 Ws (HW-Rev. 01) 20000 Ws (HW-Rev. 02) |
||
Schnittstelle |
Sercos |
Integriert |
|
Verlustleistung |
Elektronikversorgung |
15 W |
|
Endstufe |
3 W/A (max. 126 W bei 42 A) |
||
Bremswiderstand (intern) |
400 W |
||
Ausgänge |
Relaisausgänge |
Ready-Relais, bis 6 A (max.) für 1 s bei 150 VAC und 1,5 A (kont.) |
|
Ready-Relais, bis 6 A (max.) für 1 s bei 48 VAC und 1,5 A (kont.) |
|||
Funkstörgrad |
– |
C3 (C2 mit zusätzlichen Filtermaßnahmen) |
|
Schutzklasse |
Klasse |
1 (IEC 61800-5-1) |
|
Unterstütze Versorgungserdungssysteme (IEC 60364-1) |
TN mit geerdetem Sternpunkt (Dreieckserdung) |
Nicht unterstützt |
|
TT-Systeme |
|||
IT-Systeme |
|||
Systemspannung (IEC 61800-5-1) |
- |
Max. 300 VAC |
|
Überspannungskategorie |
– |
III (IEC 61800-5-1) |
|
Schutzart Gehäuse |
IP20 mit Steckverbindern |
IEC/EN 60721-3-3 |
|
Verschmutzungsgrad |
– |
2 (IEC 61800-5-1) |
|
Gewicht |
Gewicht (mit Verpackung) |
6,3 kg / 7,4 kg (13.9 lbs / 16.3 lbs) |