Steckverbinder |
Beschreibung |
Anschlussquerschnitt [mm2]/ [AWG] |
Anzugsmoment [Nm] / [lbf in] |
---|---|---|---|
Bus Bar Module |
– |
2,5 / 22.14 |
|
Sercos-Kommunikation |
– |
– |
|
Relaisausgang Ready |
0,2...1,5 / 24...16(1) |
– |
|
24 VDC |
0,5…16 / 20...6(1) |
– |
|
Netzanschluss |
0,75…16 / 18...6(1) |
– |
|
Zwischenkreisausgang |
0,2…6 / 24...10(1) |
– |
|
![]() |
Schutzerde (Masse) |
10 / 6 |
3,5 / 30,98 |
(1) Erforderliche Breite für UL-Konformität. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie unter Voraussetzungen für einen UL-konformen Betrieb. |
Die Detailangaben in der nachstehenden Tabelle gelten für die Verdrahtung an der abnehmbaren Federspannklemmenleiste des Anschlusses CN4.
Überblick über die Anschlussquerschnitte für die abnehmbare Federspannklemmenleiste des Ready-Relaisausgangs CN4:
![]() |
Starre Ader ![]() |
Flexible Ader ![]() |
Flexible Ader mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse ![]() |
Flexible Ader mit Aderendhülse und Kunststoffhülse ![]() |
---|---|---|---|---|
mm2 |
0,2...1,5 |
0,2...1,5 |
0,25...1,5 |
0,25...0,75 |
AWG |
24...16 |
24...16 |
23...16 |
23...16 |
Die Detailangaben in der nachstehenden Tabelle gelten für die Verdrahtung der abnehmbaren Federspannklemmenleiste des Anschlusses CN5, CN6 and CN7.
Überblick über die Anschlussquerschnitte für die abnehmbare Federspannklemmenleiste des Netzanschlusses CN5, CN6 and CN7
![]() |
Starre Ader ![]() |
Flexible Ader ![]() |
Flexible Ader mit Aderendhülse(1) ohne Kunststoffhülse ![]() |
Flexible Ader mit Aderendhülse(1) und Kunststoffhülse ![]() |
---|---|---|---|---|
mm2 |
0,75...16 |
0,75...16 |
0,75...16 |
0,75...10 |
AWG |
18...6 |
18...6 |
18...6 |
18...8 |
(1) Verwenden Sie die Crimpwerkzeuge CRIMPFOX 10 S (für Leiterquerschnitte von 0,75 bis 10 mm², AWG 18 bis 8) und CRIMPFOX 16 S (für Leiterquerschnitte von 10 bis 16 mm², AWG 8 bis 6) von Phoenix Contact. |
Die Zwischenkreis- und die 24-VDC-Steuerspannung werden verteilt und der Schutzleiter wird über das Sammelschienenmodul (Bus Bar Module) angeschlossen.
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
![]() |
Schutzerde (Masse) |
2 |
DC- |
Zwischenkreisspannung - |
3 |
DC+ |
Zwischenkreisspannung + |
4 |
24 V |
Versorgungsspannung + |
5 |
0 V |
Versorgungsspannung - |
Der Sercos-Anschluss dient der Kommunikation zwischen Controller und Lexium 62 Power Supply.
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
1,1 |
Eth0_Tx+ |
Positives Übertragungssignal |
1,2 |
Eth0_Tx- |
Negatives Übertragungssignal |
1,3 |
Eth0_Rx+ |
Positives Empfangssignal |
1,4 |
N.C. |
Reserviert |
1,5 |
N.C. |
Reserviert |
1,6 |
Eth0_Rx- |
Negatives Empfangssignal |
1,7 |
N.C. |
Reserviert |
1,8 |
N.C. |
Reserviert |
2,1 |
Eth1_Tx+ |
Positives Übertragungssignal |
2,2 |
Eth1_Tx- |
Negatives Übertragungssignal |
2,3 |
Eth1_Rx+ |
Positives Empfangssignal |
2,4 |
N.C. |
Reserviert |
2,5 |
N.C. |
Reserviert |
2,6 |
Eth1_Rx- |
Negatives Empfangssignal |
2,7 |
N.C. |
Reserviert |
2,8 |
N.C. |
Reserviert |
Nach der Initialisierung des Lexium 62 Power Supply wird der Ready-Ausgang aktiviert.
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
Hinweis |
---|---|---|---|
1 |
RDY1 |
Spannungsversorgung betriebsbereit |
Potentialfreier Kontakt |
2 |
RDY2 |
Der 24-V-Eingang versorgt die Baugruppen der internen Logik sowie die Haltebremsen des Achsverbunds der angeschlossenen Achsmodule.
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
0 V |
Versorgungsspannung intern |
2 |
24 V |
Die Abisolierlänge der Adern des 24-V-Eingangssteckers beträgt 18 mm (0.71 in).
Über den Leistungsanschluss wird das Lexium 62 Power Supply mit Spannung versorgt.
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
![]() |
Schutzerde (Masse) |
2 |
L3 |
Außenleiter L3 |
3 |
L2/N |
Außenleiter L2/N |
4 |
L1 |
Außenleiter L1 |
Die Abisolierlänge der Adern des AC-Speiseanschlusses beträgt 18 mm (0.71 in).
Der Zwischenkreisausgang kann für ein externes Bremswiderstandsmodul verwendet werden.
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
DC+ |
Zwischenkreisspannung + |
2 |
N.C. |
Reserviert |
3 |
DC- |
Zwischenkreisspannung - |
Die Abisolierlänge der Adern des Zwischenkreissteckers beträgt 15 mm (0.59 in).