Mechanische und elektrische Daten für den ILM140-Servomotor

ILM140 – Technische Kenndaten

Bezeichnung

Parameter

Abkürzung [Einheit]

ILM1401P

ILM1401M

ILM1402P

Allgemeine Daten

Stillstandsdrehmoment

M0 [Nm]

7,5

8,5

12,5

Spitzenmoment

Mmax [Nm]

27,0

27,0

55,0

Motornenndrehzahl

nN [RPM]

3000

1500

2000

Nenndrehmoment

MN [Nm]

4,6

8,3

9,1

Nennleistung

PN [kW]

1,45

1,30

1,91

Elektrische Kenndaten

Polpaarzahl

p

5

5

5

Schalter für Motorwicklung

S

S

S

Drehmomentkonstante (120 °C)

kT [Nm/Arms]

1,60

2,65

2,60

Wicklungswiderstand Ph-Ph (20 °C)

RU-V, 20 [Ω]

1,81

4,58

1,90

Wicklungswiderstand Ph-0 (120 °C)

R120 [Ω]

1,26

3,18

1,32

Wicklungsinduktivität Ph-Ph

LU-V [mH]

19,10

50,0

22,0

Wicklungsinduktivität Ph-0

L [mH]

9,55

25,0

11,0

Spannungskonstante Ph-Ph(1)

kE [Vrms]

108

175

173

Strom bei Stillstand

I0 [Arms]

4,70

3,20

4,8

Bemessungsstrom

IN [Arms]

2,90

3,15

3,7

Spitzenstrom 23 s (ISC)

Imax [Arms]

18,8

14,6

24,0

Schutzart

Klasse

1 (IEC/EN 61800-5-1)

Mechanische Daten (mit Bremse)

Trägheitsmoment des Motors

JM [kgcm2]

7,41

7,41

12,68

Thermische Daten

Thermische Zeitkonstante

Tth [min]

64

64

74

Ansprechschwelle Temperatursensor

TTK [°C]

100

100

100

Daten der Bremse

Haltebremse

optional

optional

optional

Gewicht (mit Bremse)

m [kg]

12,5 (13,8)

12,5 (13,8)

17,2 (18,5)

(1) : Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Abmessungen - ILM140

Abmessungen

ILM1401P [mm]/[in]

ILM1401M [mm]/[in]

ILM1402P [mm/[in]

A (mit Bremse)

218 (256) / 8.58 (10.08)

218 (256)/8,58 (10,08)

273 (311) / 10.75 (12.24)

B

50 /1.97

50 /1.97

50 /1.97

C

24 k6 / 0.94 k6

24 k6 / 0.94 k6

24 k6 / 0.94 k6

K (mit Bremse)

254 (292) / 10 (11.50)

254 (292)/10 (11,50)

309 (347) / 12.17 (13.66)

L (mit Bremse)

67 (105) / 2.64 (4.13)

67 (105)/2,64 (4,13)

122 (160) / 4.80 (6.30)

Abmessungen - Passfedernut

Abmessungen

ILM1401P/ILM1401M/ILM1402P

[mm]/[in]

B

50 / 1,97

C

24 k6 / 0.94 k6

D

8 N9 / 0.31 N9

E

4,5 / 0.18

F

40/1,57

G

5 / 0.20

H

DIN 332-D M8

Passfedernut (N9)

DIN 6885-A8x7x40