|
Glattes Wellenende (Standard) |
Bei einer kraftschlüssigen Verbindung darf die Drehmomentübertragung nur durch Flächenpressung erreicht werden, um eine spielfreie Kraftübertragung zu gewährleisten. |
|
Wellenende mit abgerundeter Passfeder gemäß DIN 6885 |
Wellenverbindungen mit Passfeder sind formschlüssig. Der Passfedersitz kann sich unter ständiger Belastung bei wechselnden Drehmomenten und häufigen Richtungswechseln durchbiegen und dabei ein Spiel verursachen, da der erhöhte Verschleiß ein Spiel zwischen der Passfeder und dem Sitz verursacht. Infolgedessen wird die Rotationsqualität durch das Spiel reduziert. Ein weiterer erhöhter Verschleiß kann zum Bruch der Passfeder und zur Beschädigung der Welle führen. |
| HINWEIS | |
|---|---|
Das Lager auf der Rückseite ist als Festlager und das Lager auf der Wellenausgangsseite als Loslager ausgelegt.
Die Lebensdauer von Antrieben kann durch die Lagerlebensdauer begrenzt sein. Das Lager kann nicht ausgetauscht werden, da die im Antrieb integrierten Messsysteme dann neu initialisiert werden müssen.
Die Grafik zeigt die Definition der Wellenbelastung:
Die Tabelle zeigt die zulässige Radialkraft Fradial [N]:
|
Motor |
1000 1/min |
2000 1/min |
3000 1/min |
4000 1/min |
5000 1/min |
6000 1/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ILM0701P |
660 |
520 |
460 |
410 |
380 |
360 |
|
ILM0702P |
710 |
560 |
490 |
450 |
410 |
390 |
|
ILM0703P |
730 |
580 |
510 |
460 |
430 |
400 |
|
ILM1001P |
900 |
720 |
630 |
– |
– |
– |
|
ILM1002P |
990 |
790 |
690 |
– |
– |
– |
|
ILM1003P |
1050 |
830 |
730 |
– |
– |
– |
|
ILM1401M |
2210 |
1760 |
- |
– |
– |
– |
|
ILM1401P |
2210 |
1760 |
1530 |
– |
– |
– |
|
ILM1402P |
2430 |
1930 |
- |
- |
- |
- |
Basis für die Berechnung:
Die zulässige Axialkraft Faxial [N] wird wie folgt berechnet:
Faxial = 0,2 x Fradial
Nominelle Lagerlebensdauer L10h = 20.000 h für eine Welle ohne Passfedermutter (für Betriebsstunden bei einer festgestellten Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 %)
Umgebungstemperatur = 40 °C / 104 °F (ca. 100 °C / 212 °F Lagertemperatur)
Spitzenmoment = 10 % relative Einschaltdauer
Nennmoment = 100 % relative Einschaltdauer