Produkt |
Beschreibung |
---|---|
![]() |
Die Lexium 62 Distribution Box ist das Bindeglied zwischen Lexium 62 Connection Module und Lexium 62 ILM. Je nach Anzahl der Antriebe können wahlweise 1 bis 4 Lexium 62 ILMs bzw. Daisy Chain-Stränge angeschlossen werden. Bei Nutzung von mehr als vier Antrieben erweitern Sie das System durch weitere Lexium 62 Distribution Boxen. Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen: |
Die Highlights:
1...4 Anschlüsse für Lexium 62 ILMs bzw. Daisy Chain-Stränge oder weitere Lexium 62 Distribution Boxen.
Vorkonfektionierte Hybridkabel bzw. Leistungskabel (Daisy Chain-Verdrahtung).
Nr. |
Bedeutung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktfamilie |
ILM = Integriertes Lexium-Servo-Modul |
||||||
Größe |
62 = Lexium 62 |
||||||
Art |
DB = Distribution Box |
||||||
Hybridausgänge |
4 |
||||||
Varianten |
A |
||||||
Intern |
0 |
||||||
Kunde |
0 |
||||||
Typenschlüssel (Beispiel) |
ILM |
62 |
DB |
4 |
A |
0 |
00 |
Das technische Typenschild befindet sich seitlich am Gehäuse:
Bezeichnung |
Bedeutung |
---|---|
ILM62DBxxxxx |
Gerätetyp und Unicode |
Eingang DC |
Eingangsspannung und/oder -strom (Nenn- und/oder Spitzenwert je Eingang) |
Ausgang AC/DC |
Ausgangsspannung und -strom (Nenn- und/oder Spitzenwert je Ausgang) |
IP65 |
Schutzart |
Symbole |
In diesem Feld sind die Symbole für Erklärungen und Zertifizierungen abgebildet |