Die Verwendung des Daisy Chain Connector Box ermöglicht die Verdrahtung von Lexium 62 ILMs in einer Daisy-Chain-Struktur. Dafür ist es erforderlich, dass jedes Lexium 62 ILM-Modul um einen Daisy Chain Connector Box erweitert wird. Pro Daisy-Chain-Strang können bis zu 9 Lexium 62 ILMs über den entsprechenden Daisy Chain Connector Box miteinander verbunden werden. Die Leistung (Zwischenkreisspannung/24 V/Inverter Enable-Signale) und die Signale werden über separate Kabel (Stromkabel und Signalkabel) von einem zum nächsten verteilt.
Stecker und Anschlussbuchsen des Daisy Chain Connector Box, Typ A:
Anschluss |
Steckverbinder |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
Hybrid-Steckverbinder |
|
2 |
Sercos-Anschlussbuchsen M12 |
|
3 |
Netzanschlüsse M23 |
Stecker und Anschlussbuchsen des Daisy Chain Connector Box, Typ B:
Anschluss |
Steckverbinder |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
Hybrid-Steckverbinder |
|
2 |
Sercos-Anschlussbuchsen M12 |
|
3 |
Netzanschlüsse M23 |
Stecker und Anschlussbuchsen des Daisy Chain Connector Box, Typ C:
Pin |
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
IE_sig |
IE Signal 1 |
2 |
IE_ref |
IE Signal 2 |
3 |
Bremse |
Bremssignal |
4 |
N.C. |
– |
5 |
N.C. |
– |
6 |
0 V |
Steuerspannung 0 V |
7 |
24 V |
Steuerspannung 24 V |
8,1 |
Rx+ |
Sercos-Port 1 – Eingang |
8,2 |
Tx- |
Sercos-Port 1 – Ausgang |
8,3 |
Rx- |
Sercos-Port 1 – Eingang |
8,4 |
Tx+ |
Sercos-Port 1 – Ausgang |
9,1 |
Rx+ |
Sercos-Port 2 – Eingang |
9,2 |
Tx- |
Sercos-Port 2 – Ausgang |
9,3 |
Rx- |
Sercos-Port 2 – Eingang |
9,4 |
Tx+ |
Sercos-Port 2 – Ausgang |
10 |
DC- |
Zwischenkreisspannung - |
11 |
N.C. |
– |
12 |
DC+ |
Zwischenkreisspannung + |
13 |
PE |
Anschluss für Schutzerdung |