Montage des Lexium 62 ILM-Sicherheitsmoduls am Lexium 62 ILM:
1 Torx-Schraube M3x6
2 Schutzabdeckung
3 Unterlegscheibe, 2,5 x 0,6 mm (0,1 x 0,02 in.)
4 Dichtung der Schutzabdeckung
5 Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul
6 Dichtring für das Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul
7 Integrierter Servoantrieb der Baureihe Lexium 62 ILM
8 Innensechskant-Schraube M4x50
9 Fächerscheibe M4
10 Montagebohrungen des Lexium 62 ILM; Druckfedern mit Innendurchmesser 5 mm (0,20 in)/Außendurchmesser 8 mm (0,31 in)/Höhe 8 mm (0,31 in)
11 Steckbrücke J2
12 Steckbrücke J1
Vor dem Auswechseln bestimmter Komponenten sollten Sie sich die wichtigen Sicherheitshinweise und allgemeinen Anweisungen im Kapitel Voraussetzungen für den Austausch von Komponenten und Kabeln durchlesen.
Erforderliches Werkzeug:
Innensechskant-Schraubendreher 3.0 mit einstellbarem Anzugsmoment
Torx TX10-Schraubendreher mit einstellbarem Anzugsmoment
Lieferung auf Vollständigkeit prüfen:
Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul
1 x Dichtring
2 x Innensechskant-Schraube M4x50
2 x Fächerscheibe M4
2 x Druckfeder
Verwenden Sie das Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul nur dann, wenn das Lexium 62 ILM-Modul den Hardwarecode x2x5xxxxxxxx oder einen höheren Hardwarecode aufweist.
Das Herstellungsdatum muss wie folgt lauten:
ILM070xxxxxxxxx: ab 14.09.2015
ILM100xxxxxxxxx: ab 19.08.2015
ILM140xxxxxxxxx: ab 24.08.2015
Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um Schäden aufgrund elektrostatischer Entladungen zu verhindern.
HINWEIS | |
---|---|
GEFAHR | |
---|---|
HINWEIS | |
---|---|
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Lösen Sie die Schraube (1) mit dem Schraubendreher (Torx). |
2 |
Entfernen Sie die Schraube (1) mit der Unterlegscheibe (3) und der Schutzabdeckung (2) und der Dichtung der Schutzabdeckung (4) vom Lexium 62 ILM. |
3 |
Lösen Sie die Schrauben in den Befestigungsbohrungen (10) (M4x28) mit dem Schraubendreher (Innensechskant). |
4 |
Entfernen Sie die Schrauben und die Fächerscheiben. |
5 |
Entfernen Sie die Steckbrücken J1 (12) und J2 (11) vom Lexium 62 ILM (siehe vorherige Abbildung). |
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Setzen Sie den Dichtring (6) in die Nut des Lexium 62 ILM-Sicherheitsmoduls ein. |
2 |
Führen Sie jede Druckfeder (10) in vertikaler Position in die Montagebohrung (10) des Lexium 62 ILM ein. |
3 |
Platzieren Sie das Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul am Lexium 62 ILM. |
4 |
Setzen Sie die Schrauben (8) (M4x50) mit den Fächerscheiben (9) durch die Montagebohrungen des Lexium 62 ILM-Sicherheitsmoduls und durch die Öffnung der Druckfedern (10) in die Montagebohrungen (10) des Lexium 62 ILM-Moduls ein. |
5 |
Drehen Sie zuerst die Schraube (8) mit einem Schraubendreher (Innensechskant) im Uhrzeigersinn, bis die Schraube fest sitzt, aber nicht angezogen ist. |
6 |
Ziehen Sie dann die Schrauben (8) schrittweise mit einem Drehmoment von 2 Nm (17,70 lbf in) an. |
7 |
Ziehen Sie abschließend die Schrauben (8) mit dem Zielmomentwert von 3 Nm (26,55 lbf in) an. |
8 |
Bringen Sie die Schutzabdeckung (2) zusammen mit der Dichtung der Schutzabdeckung (4) am Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul an. |
9 |
Schrauben Sie die Schutzhülle mit der Schraube (1) und der Isolierscheibe (3) mithilfe eines Torx-Schraubendrehers an (1 Nm/0,74 lbf). |
HINWEIS | |
---|---|