Lexium 62 Connection Module

Überblick

Das Lexium 62 Connection Module vereinfacht die Geräteverdrahtung. Mit dem Lexium 62 Connection Module können bis zu 45 Servoantriebe verbunden werden.

Produkt

Beschreibung

Das Lexium 62 Connection Module versorgt die Lexium 62 ILMs über ein Hybridkabel bzw. Leistungskabel (Daisy-Chain-Verdrahtung) mit Gleichspannung aus dem Zwischenkreis. Zusätzlich stellt das Lexium 62 Connection Module die Inverter Enable- und Sercos-Schnittstelle zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Referenzen

Produkt

Referenz

Lexium 62 Connection Module

ILM62CMD20A000

Typenschlüssel

Nr.

Bedeutung

Produktfamilie

ILM = Integriertes Lexium-Servo-Modul

Größe

 

62 = Lexium 62

Typ

 

CM = Connection Module (Anschlussmodul)

Leistung (kont. Zwischenkreisstrom)

 

D20

Varianten

 

A

Intern

 

0 = Serienproduktion

Kunde

 

00 = Standard

Typenschlüssel (Beispiel)

ILM

62

CM

D20

A

0

00

Technisches Typenschild

Das technische Typenschild befindet sich seitlich am Gehäuse:

Bezeichnung

Bedeutung

ILM62CMxxxxxxx

Gerätetyp und Unicode

Eingang DC

Eingangsspannung und/oder -strom (Nenn- und/oder Spitzenwert je Eingang)

Ausgang AC/DC

Ausgangsspannung und -strom (Nenn- und/oder Spitzenwert je Ausgang)

IP20

Schutzgrad

Symbole

In diesem Feld sind die Symbole für Erklärungen und Zertifizierungen abgebildet

Logistisches Typenschild

Das logistische Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Gehäuses.

Bezeichnung

Bedeutung

ILM62xxxxxxxxxx

Gerätetyp und Unicode

2528044067

Seriennummer

RS:01

Hardware-Version

DOM

Herstellungsdatum

Symbole

In diesem Feld sind die Symbole für Erklärungen und Zertifizierungen abgebildet.