Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul

Überblick

Optionsmodul für den integrierten Servoantrieb der Baureihe Lexium 62 ILM.

Produkt

Beschreibung

Das Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul verwaltet die sicherheitsbezogenen Bewegungsfunktionen über den Sercos-Bus.

  • Safe Torque Off (STO)

  • Safe Stop 1 (SS1, sicherer Stopp 1)

  • Safe Operating Stop (SOS)

  • Safe Stop 2 (SS2)

  • Safe Maximum Speed (SMS)

  • Safely-Limited Speed (SLS)

  • Safe Direction Indication (SDI)

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Lexium 62 ILM-Sicherheitsmodul.

Referenz

Produkt

Referenz

Sicherheitsmodul

VW3E702200000

Typenschlüssel

Nr.

Bedeutung

Produktfamilie

VW3 = Integriertes Lexium-Modul

Größe

 

E = PacDrive 3

Typ

 

7 = Optionsmodule

Zeichnungsreferenz

 

022 = Sicherheitsoptionsmodul für Lexium 62 ILM

Intern

 

00000

Typenschlüssel (Beispiel)

VW3

E

7

022

00000

Technisches/Logistisches Typenschild – Beschreibung

Bezeichnung

Bedeutung

Lexium 62 ILM safety option module

Gerätetyp und Unicode

VW3E702200000

Bestellreferenz

2910171253

Seriennummer

DOM

Herstellungsdatum

HW

Hardwareversion

FW

Firmwareversion