Aufzeichnung der Messwerte

Überblick

Das Beispiel in diesem Kapitel illustriert die Vorgehensweise zur Aufzeichnung gemessener Werte.

Dazu muss der folgende Programmiercode in einer Methode aufgerufen werden, die in einem Test ausgeführt wird.

Beispiel

PD_ETest.G_ifMeasurandList.AddMeasurand('module', 'name', ET_MeasurandTypes.E_NotClassified, 'value');

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen:

Bei jedem Aufruf der Methode AddMeasurand wird ein neuer Messwert aufgezeichnet. Die maximale Anzahl an Messgrößen wird in PD_ETest.Gc_uiMaxNumberOfMeasurands gespeichert.

HINWEIS: Die Variable PD_ETest.G_ifMeasurandList:
  • ist mit der PD_ETest-Bibliothek ab Version V1.5.0.0 verfügbar.

  • ist nur gültig und wird nur initialisiert im Rahmen der Testausführung.