Kondensator und Bremswiderstand

Beschreibung

Der Antriebsverstärker verfügt über einen internen Kondensator und einen internen Bremswiderstand. Wenn der interne Kondensator und der interne Bremswiderstand für die Dynamik der Anwendung nicht ausreichen, müssen ein oder mehrere externe Bremswiderstände eingesetzt werden.

Die angegebenen Mindestwiderstandswerte für externe Bremswiderstände dürfen nicht unterschritten werden. Wenn über den entsprechenden Parameter ein externer Bremswiderstand aktiviert wird, wird der interne Bremswiderstand abgeschaltet.

Daten des internen Kondensators

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Kapazität interne Kondensatoren

μF

390

780

1170

1560

ParameterDCbus_compat = 0 (Defaultwert)

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 115 V +10%

Ws

5

9

14

18

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 200 V +10%

Ws

17

34

52

69

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 230 V +10%

Ws

11

22

33

44

ParameterDCbus_compat = 1 (Reduzierte Einschaltspannung)

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 115 V +10%

Ws

24

48

73

97

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 200 V +10%

Ws

12

23

35

46

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 230 V +10%

Ws

5

11

16

22

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Kapazität interne Kondensatoren

μF

110

195

390

560

1120

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 208 V +10%

Ws

4

8

16

22

45

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 380 V +10%

Ws

14

25

50

73

145

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 400 V +10%

Ws

12

22

43

62

124

Energieaufnahme interne Kondensatoren Evar bei Nennspannung 480 V +10%

Ws

3

5

10

14

28

Parameter DCbus_compat hat bei dreiphasigen Geräten keine Auswirkung

Daten des internen Bremswiderstands

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Widerstandswert interner Bremswiderstand

Ω

94

47

20

10

Dauerleistung interner Bremswiderstand PPR

W

10

20

40

60

Spitzenenergie ECR

Ws

82

166

330

550

ParameterDCbus_compat = 0 (Defaultwert)

Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 115 V

V

236

236

236

236

Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 200 V und 230 V

V

430

430

430

430

ParameterDCbus_compat = 1 (Reduzierte Einschaltspannung)

Einschaltspannung Bremswiderstand

V

395

395

395

395

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Widerstandswert interner Bremswiderstand

Ω

132

60

30

30

10

Dauerleistung interner Bremswiderstand PPR

W

20

40

60

100

150

Spitzenenergie ECR

Ws

200

400

600

1000

2400

Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 208 V

V

430

430

430

430

430

Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 380 V, 400 V und 480 V

V

780

780

780

780

780

Parameter DCbus_compat hat bei dreiphasigen Geräten keine Auswirkung

Daten des externen Bremswiderstands

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Minimaler Widerstandswert externer Bremswiderstand

Ω

68

36

20

10

Maximaler Widerstandswert externer Bremswiderstand (1)

Ω

110

55

27

16

Maximale Dauerleistung externer Bremswiderstand

W

200

400

600

800

ParameterDCbus_compat = 0 (Defaultwert)

Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 115 V

V

236

236

236

236

Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 200 V und 230 V

V

430

430

430

430

ParameterDCbus_compat = 1 (Reduzierte Einschaltspannung)

Einschaltspannung Bremswiderstand

V

395

395

395

395

(1) Der angegebene maximale Bremswiderstand kann zu einer Leistungsreduzierung der Spitzenleistung des Geräts führen. Je nach Anwendung kann auch ein höherohmiger Widerstand verwendet werden.

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Minimaler Widerstandswert externer Bremswiderstand

Ω

70

47

25

15

8

Maximaler Widerstandswert externer Bremswiderstand (1)

Ω

145

73

50

30

12

Maximale Dauerleistung externer Bremswiderstand

W

200

500

800

1500

3000

Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 208 V

V

430

430

430

430

430

Einschaltspannung des Bremswiderstands bei Nennspannung 380 V, 400 V und 480 V

V

780

780

780

780

780

Parameter DCbus_compat hat bei dreiphasigen Geräten keine Auswirkung

(1) Der angegebene maximale Bremswiderstand kann zu einer Leistungsreduzierung der Spitzenleistung des Geräts führen. Je nach Anwendung kann auch ein höherohmiger Widerstand verwendet werden.

Daten externer Bremswiderstände (Zubehör)

Merkmal

Einheit

Wert

VW3A7601Rxx

VW3A7602Rxx

VW3A7603Rxx

VW3A7604Rxx

VW3A7605Rxx

VW3A7606Rxx

VW3A7607Rxx

VW3A7608Rxx

Widerstand

Ω

10

27

27

27

72

72

72

100

Dauerleistung

W

400

100

200

400

100

200

400

100

Maximale Einschaltdauer bei 115 V

s

3

1,8

4,2

10,8

6,36

16,8

42

10,8

Spitzenleistung bei 115 V

kW

5,6

2,1

2,1

2,1

0,8

0,8

0,8

0,6

Maximale Spitzenenergie bei 115 V

kWs

16,7

3,7

8,7

22,3

4,9

13

32,5

6

Maximale Einschaltdauer bei 230 V

s

0,72

0,55

1,08

2,64

1,44

3,72

9,6

2,4

Spitzenleistung bei 230 V

kW

18,5

6,8

6,8

6,8

2,6

2,6

2,6

1,8

Maximale Spitzenenergie bei 230 V

kWs

13,3

3,8

7,4

18,1

3,7

9,6

24,7

4,4

Maximale Einschaltdauer bei 400 V and 480 V

s

0,12

0,084

0,216

0,504

0,3

0,78

1,92

0,48

Spitzenleistung bei 400 V und 480 V

kW

60,8

22,5

22,5

22,5

8,5

8,5

8,5

6,1

Maximale Spitzenenergie bei 400 V und 480 V

kWs

7,3

1,9

4,9

11,4

2,5

6,6

16,2

2,9

Schutzgrad

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

UL-Zulassung (FileNr.)

-

E233422

E233422

-

E233422

E233422

-

E233422

Merkmal

Einheit

Wert

VW3A7733

VW3A7734

Widerstand

Ω

16

10

Dauerleistung

W

960

960

Maximale Einschaltdauer bei 115 V

s

20

10

Spitzenleistung bei 115 V

kW

3,5

5,6

Maximale Spitzenenergie bei 115 V

kWs

70

59

Maximale Einschaltdauer bei 230 V

s

3,8

1,98

Spitzenleistung bei 230 V

kW

11,6

18,5

Maximale Spitzenenergie bei 230 V

kWs

44

36,5

Maximale Einschaltdauer bei 400 V and 480 V

s

0,7

0,37

Spitzenleistung bei 400 V und 480 V

kW

38

60,8

Maximale Spitzenenergie bei 400 V und 480 V

kWs

26,6

22,5

Schutzgrad

IP20

IP20

UL-Zulassung (FileNr.)

E226619

E226619