Die 24-Vdc-Versorgungsspannung ist mit zahlreichen freiliegenden Signalanschlüssen im Antriebssystem verbunden.
WARNUNG | |
---|---|
Der Anschluss für die 24-Vdc-Steuerungsversorgung am Produkt besitzt keine Einschaltstrombegrenzung. Wird die Spannung über das Schalten von Kontakten eingeschaltet, können die Kontakte zerstört werden oder verschweißen.
HINWEIS | |
---|---|
Informationen zu den Signalen der Sicherheitsfunktion STO finden Sie im Abschnitt Funktionale Sicherheit. Wird die Sicherheitsfunktion nicht benötigt, müssen die Eingänge STO_A und STO_B mit +24VDC verbunden werden.
Schirmung: |
-(1) |
Twisted Pair: |
- |
PELV: |
Erforderlich |
Mindestquerschnitt Adern: |
0,75 mm2 (AWG 18) |
Maximale Kabellänge: |
100 m (328 ft) |
(1) Siehe Funktionale Sicherheit |
Merkmal |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Max. Klemmenstrom |
A |
16(1) |
Anschlussquerschnitt |
mm2 (AWG) |
0,5 ... 2,5 (20 bis 14) |
Abisolierlänge |
mm (in) |
12 ... 13 (0,47 bis 0,51) |
(1) Beachten Sie beim Verbinden mehrerer Antriebe den maximal zulässigen Klemmenstrom. |
Die Klemmen sind für Litzen und starre Leiter zugelassen. Verwenden Sie, wenn möglich, Aderendhülsen.
Anschluss CN2, Pin 3 und 7 sowie Pin 4 und 8 kann als 24 V/0 V Anschluss für weitere Verbraucher benutzt werden.
Im Stecker sind folgende Pins verbunden: Pin 1 mit Pin 5, Pin 2 mit Pin 6, Pin 3 mit Pin 7 und Pin 4 mit Pin 8.
Die Spannung am Haltebremsenausgang hängt von der 24-VDC-Steuerungsversorgung ab. Beachten Sie, dass auch der Strom der Haltebremse über diese Klemme fließt.
Pin |
Signal |
Bedeutung |
---|---|---|
1, 5 |
STO_A |
Sicherheitsfunktion STO: Zweikanaliger Anschluss, Anschluss A |
2, 6 |
STO_B |
Sicherheitsfunktion STO: Zweikanaliger Anschluss, Anschluss B |
3, 7 |
24V |
24-VDC-Steuerungsversorgung |
4, 8 |
0V |
Bezugspotential für 24-VDC-Steuerungsversorgung und Bezugspotential für STO |
Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung, die Kabel und angeschlossene Schnittstellen den Anforderungen an PELV entsprechen.
Schließen Sie die Sicherheitsfunktion entsprechend den Vorgaben im Abschnitt Funktionale Sicherheit an.
Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung, die Kabel und angeschlossene Schnittstellen den Anforderungen an PELV entsprechen.
Führen Sie die 24-VDC-Steuerungsversorgung von einem Netzteil (PELV) zum Antrieb.
Erden Sie den 0-VDC-Ausgang am Netzteil.
Beachten Sie beim Verbinden mehrerer Antriebe den maximal zulässigen Klemmenstrom.
Stellen Sie sicher, dass die Steckerverriegelungen ordnungsgemäß am Gehäuse einrasten.