Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge (CN6)

Allgemeines

Das Gerät verfügt über konfigurierbare Eingänge und Ausgänge. Die Standardbelegung und die konfigurierbare Belegung ist abhängig von der gewählten Betriebsart. Weitere Informationen finden Sie unter Digitale Signaleingänge und digitale Signalausgänge.

Kabelspezifikation

Schirmung:

-

Twisted Pair:

-

PELV:

Erforderlich

Kabelaufbau:

0,25 mm2, (AWG 22)

Maximale Kabellänge:

30 m (98,4 ft)

Eigenschaften der Anschlussklemmen CN6

Merkmal

Einheit

Wert

Anschlussquerschnitt

mm2

(AWG)

0,2 ... 1,0

(24 bis 16)

Abisolierlänge

mm

(in)

10

(0.39)

Verdrahtungsplan

Signal

Bedeutung

DQCOM

Bezugspotential zu DQ0 ... DQ2

DQ0

Digitalausgang 0

DQ1

Digitalausgang 1

DQ2

Digitalausgang 2

SHLD

Schirmanbindung

DICOM

Bezugspotential zu DI0 ... DI5

DI0/CAP1

Digitaler Eingang 0 / Capture-Eingang 1

DI1/CAP2

Digitaler Eingang 1 / Capture-Eingang 2

DI2/CAP3(1)

Digitaler Eingang 2 / Capture-Eingang 3(1)

DI3

Digitaleingang 3

DI4

Digitaleingang 4

DI5

Digitaleingang 5

(1) Verfügbar mit Hardwareversion ≥RS03

Die Stecker sind codiert. Achten Sie beim Anschluss auf die richtige Zuordnung.

Die Konfiguration sowie die Standardbelegung der Eingänge und Ausgänge ist im Abschnitt Digitale Signaleingänge und digitale Signalausgänge beschrieben.

Digitale Eingänge/Ausgänge anschließen

  • Verdrahten Sie die digitalen Anschlüsse an CN6.

  • Erden Sie den Schirm an SHLD.

  • Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung der Stecker am Gehäuse eingerastet ist.