Umgebungsbedingungen

Bedingungen für den Betrieb

Die maximal zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs ist abhängig von den Abständen zwischen den Geräten sowie der Leistungsaufnahme. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise im Abschnitt Installation.

Merkmal

Einheit

Wert

Umgebungstemperatur (nicht betauend, keine Vereisung)

°C

(°F)

0 ... 50

(32 bis 122)

Im Betrieb ist die relative Luftfeuchtigkeit wie folgt zugelassen:

Merkmal

Einheit

Wert

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)

%

5 ... 95

Die Aufstellungshöhe ist definiert als Höhe über Normalnull.

Merkmal

Einheit

Wert

Höhe über dem mittleren Meeresspiegel ohne Leistungsreduzierung.

m

(ft)

<1000

(<3281)

Höhe über dem mittleren Meeresspiegel bei Einhaltung aller folgenden Bedingungen:

  • Maximale Umgebungstemperatur 45 °C (113 °F)

  • Reduzierung der Dauerleistung um 1 % je 100 m (328 ft) über 1000 m (3281 ft)

m

(ft)

1000 bis 2000

(3281 bis 6562)

Höhe über dem mittleren Meeresspiegel bei Einhaltung aller folgenden Bedingungen:

  • Maximale Umgebungstemperatur 40 °C (104 °F)

  • Reduzierung der Dauerleistung um 1 % je 100 m (328 ft) über 1000 m (3281 ft)

  • Überspannungen des versorgenden Netzes begrenzt auf Überspannungskategorie II entsprechend IEC 60664-1

  • Kein IT-System

m

(ft)

2000 bis 3000

(6562 bis 9843)

Bedingungen für Transport und Lagerung

Die Umgebung während Transport und Lagerung muss trocken und staubfrei sein.

Merkmal

Einheit

Wert

Temperatur

°C

(°F)

-25 ... 70

(-13 bis 158)

Bei Transport und Lagerung ist die relative Luftfeuchtigkeit wie folgt zugelassen:

Merkmal

Einheit

Wert

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)

%

<95

Montageort und Anschluss

Für den Betrieb muss das Gerät in einen geschlossenen und entsprechend bemessenen Schaltschrank eingebaut werden, der durch einen mit Schlüssel oder Werkzeug versehenen Schließmechanismus gesichert ist. Das Gerät darf nur mit festem Anschluss betrieben werden.

Verschmutzungsgrad und Schutzart

Merkmal

Wert

Verschmutzungsgrad

2

Schutzgrad

IP20

Schwingen und Schocken

Merkmal

Wert

Schwingen, sinusförmig

geprüft nach IEC 60068-2-6

3,5 mm (2 - 8,4 Hz)

10 m/s2 (8,4 bis 200 Hz)

Schocken, halbsinusförmig

geprüft nach IEC 60068-2-27

150 m/s2 (während 11 ms)