Viele Bauteile des Geräts, einschließlich Leiterplatte, arbeiten mit Netzspannung, und es können hohe transformierte Ströme und/oder hohe Spannungen vorliegen.
Der Motor erzeugt Spannung, wenn die Welle gedreht wird.
GEFAHR | |
---|---|
Durch elektrostatische Entladung (ESD) kann das Modul sofort oder mit Zeitverzögerung zerstört werden.
HINWEIS | |
---|---|
Der Antrieb hat 3 Modulsteckplätze.
Die Modulsteckplätze können folgende Module aufnehmen:
Steckplatz |
Modul |
---|---|
Slot 1 |
Sicherheitsmodul eSM |
Slot 2 |
Encodermodul RSR (Resolver-Schnittstelle) Encodermodul DIG (digitale Schnittstelle) Encodermodul ANA (analoge Schnittstelle) |
Slot 3 |
Feldbusmodul Sercos III |
Vor dem Einsetzen oder Entnehmen eines Moduls muss das Gerät spannungsfrei sein (Endstufenversorgung und 24-VDC-Steuerungsversorgung abgeschaltet).
Vorgehensweise beim Einsetzen eines Moduls:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Lesen Sie vor der Installation des Moduls das Benutzerhandbuch des Antriebs sowie das Benutzerhandbuch zum Modul sorgfältig durch. |
2 |
Stellen Sie sicher, dass die Bestellnummer auf dem Typenschild des Moduls den Angaben aus dem zum Modul gehörende Handbuch entspricht. |
3 |
Notieren Sie Seriennummer, Revisionsstand und DOM vom Typenschild des Moduls und vom Typenschild des Gerätes. |
4 |
Entfernen Sie die Abdeckung des Modulsteckplatzes und bewahren Sie diese auf. |
5 |
Überprüfen Sie das Modul auf sichtbare Beschädigungen. Installieren Sie keine beschädigten Module. |
6 |
Schieben Sie das Modul in den entsprechenden Modulsteckplatz, bis der Rasthebel einrastet. |
Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Abschnitt „Installation“ des zum Modul gehörenden Benutzerhandbuchs.
Befestigen Sie die Anschlusskabel an der Kabelführung des Gerätes.
Beim nächsten Einschalten des Antriebs müssen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Diese Einstellungen sind im Benutzerhandbuch zum Modul im Abschnitt „Inbetriebnahme“ beschrieben.
Vor dem Einsetzen oder Entnehmen eines Moduls muss das Gerät spannungsfrei sein (Endstufenversorgung und 24-VDC-Steuerungsversorgung abgeschaltet).
Um ein Modul aus dem Steckplatz des Geräts zu entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:
Kennzeichnen Sie die Anschlusskabel. Entfernen Sie die Verdrahtung des Moduls.
Drücken Sie den Rasthebel des Moduls nach links (1) und ziehen Sie das Modul am Rasthebel heraus (2).
Verschließen Sie den Modulsteckplatz wieder mit der Abdeckung.
Beim nächsten Einschalten meldet der Antrieb, dass ein Modul ausgetauscht wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bestätigen des Austauschs eines Moduls.