Zwei parametrierbare Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung.
Stellen Sie über die Parameter JOGv_slow und JOGv_fast die gewünschten Werte ein.
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit für langsame Bewegung. Der Wert wird intern begrenzt auf die Parametereinstellung in RAMP_v_max. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 4 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen. |
usr_v 1 60 2147483647 |
UINT32 R/W per. - |
Modbus 10504 IDN P-0-3041.0.4 |
|
Geschwindigkeit für schnelle Bewegung. Der Wert wird intern begrenzt auf die Parametereinstellung in RAMP_v_max. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 4 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen. |
usr_v 1 180 2147483647 |
UINT32 R/W per. - |
Modbus 10506 IDN P-0-3041.0.5 |
Über den Parameter JOGmethod wird die Methode eingestellt.
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
---|---|---|---|---|
Auswahl der Methode für Jog. 0 / Continuous Movement / (coMo): Jog mit Dauerbewegung 1 / Step Movement / (StMo): Jog mit Schrittbewegung Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen. |
- 0 1 1 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 10502 IDN P-0-3041.0.3 |
Die parametrierbare Anzahl von Anwendereinheiten und die Zeit, die der Motor angehalten wird, werden über die Parameter JOGstep und JOGtime eingestellt.
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
---|---|---|---|---|
Strecke für Schrittbewegung. Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Geänderte Einstellungen werden bei der nächsten Motorbewegung übernommen. |
usr_p 1 20 2147483647 |
INT32 R/W per. - |
Modbus 10510 IDN P-0-3041.0.7 |
|
Wartezeit für Schrittbewegung. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Geänderte Einstellungen werden bei der nächsten Motorbewegung übernommen. |
ms 1 500 32767 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 10512 IDN P-0-3041.0.8 |
Die Parametrierung des Bewegungsprofils für die Geschwindigkeit kann angepasst werden.