Positionsabweichungs-Fenster

Beschreibung

Mit dem Positionsabweichungs-Fenster kann überwacht werden, ob der Motor sich innerhalb einer parametrierbaren Positionsabweichung befindet.

Die Positionsabweichung ist die Differenz zwischen Sollposition und Istposition.

Das Positionsabweichungs-Fenster setzt sich zusammen aus Positionsabweichung und Überwachungszeit.

Verfügbarkeit

Das Positionsabweichungs-Fenster ist in folgenden Betriebsarten verfügbar:

  • Jog

  • Homing

  • Cyclic Synchronous Position

Einstellungen

Die Parameter MON_p_DiffWin_usr und MON_ChkTime definieren die Größe des Fensters.

Anzeige des Status

Der Status kann über einen Signalausgang angezeigt werden.

Um den Status über einen Signalausgang anzuzeigen, müssen Sie zuerst die Signalausgangsfunktion “In Position Deviation Window” parametrieren, siehe Digitale Signaleingänge und digitale Signalausgänge.

Der Parameter MON_ChkTime wirkt gemeinsam für die Parameter MON_p_DiffWin_usr (MON_p_DiffWin), MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold und MON_I_Threshold.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Mindestwert

Werkseinstellung

Höchstwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

MON_p_DiffWin_usr

Überwachung Positionsabweichung.

Das System prüft, ob sich der Antriebsverstärker während der über MON_ChkTime parametrierten Zeit innerhalb der definierten Abweichung befindet.

Der Zustand kann über einen parametrierbaren Ausgang ausgegeben werden.

Minimalwert, Werkseinstellung und Maximalwert hängen vom Skalierungsfaktor ab.

Typ: Dezimalwert mit Vorzeichen – 4 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.

usr_p

0

131

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 1662

IDN P-0-3006.0.63

MON_ChkTime

(ConF)(i-o-)

(tthr)

Überwachung Zeitfenster.

Einstellung einer Zeit für die Überwachung von Positionsabweichung, Geschwindigkeitsabweichung, Geschwindigkeitswert und Stromwert. Befindet sich der überwachte Wert für die eingestellte Zeit innerhalb des zulässigen Bereiches, liefert die Überwachungsfunktion ein positives Ergebnis.

Der Zustand kann über einen parametrierbaren Ausgang ausgegeben werden.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4

Geänderte Einstellungen werden sofort übernommen.

ms

0

0

9999

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1594

IDN P-0-3006.0.29