Daten Endstufe - antriebsverstärkerspezifisch

Daten für einphasige Geräte bei 115 Vac

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Nennspannung (einphasig)

Vac

115

115

115

115

Einschaltstrombegrenzung

A

1,7

3,5

8

16

Maximal vorzuschaltende Sicherung(1)

A

25

25

25

25

Dauer-Ausgangsstrom

Arms

1,5

3

6

10

Ausgangsspitzenstrom

Arms

3

6

10

15

Minimale Induktivität Motor (Phase/Phase)

mH

5,5

3

1,4

0,8

Werte ohne Netzdrossel(2)

Nennleistung

kW

0,15

0,3

0,5

0,8

Stromaufnahme(3)

Arms

2,9

5,4

8,5

12,9

THD (total harmonic distortion)(4)

%

173

159

147

135

Verlustleistung(5)

W

7

15

28

33

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

111

161

203

231

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

0,8

1,0

1,2

1,4

Werte mit Netzdrossel

Netzdrossel

mH

5

2

2

2

Nennleistung

kW

0,2

0,4

0,8

0,8

Stromaufnahme(3)

Arms

2,6

5,2

9,9

9,9

THD (total harmonic distortion)(4)

%

85

90

74

72

Verlustleistung(5)

W

8

16

32

33

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

22

48

56

61

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

3,3

3,1

3,5

3,7

(1) Gemäß IEC 60269. Sicherungsautomaten mit B- oder C-Charakteristik. Siehe Bedingungen für UL 508C und CSA. Kleinere Werte dürfen verwendet werden. Die Sicherung ist so auszuwählen, dass diese bei der angegebenen Stromaufnahme nicht auslöst.

(2) Bei einer Netzimpedanz entsprechend einem Kurzschlussstrom des versorgenden Netzes von 1 kA

(3) Bei Nennleistung und Nennspannung

(4) Bezogen auf den Eingangsstrom

(5) Bedingung: interner Bremswiderstand nicht aktiv. Wert bei Nennstrom, Nennspannung und Nennleistung. Wert ungefähr proportional zum Ausgangsstrom.

(6) Im Extremfall, Aus-/Einschaltimpuls vor Ansprechen der Einschaltstrombegrenzung, maximale Zeit siehe folgende Zeile

Daten für einphasige Geräte bei 230 Vac

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Nennspannung (einphasig)

Vac

230

230

230

230

Einschaltstrombegrenzung

A

3,5

6,9

16

33

Maximal vorzuschaltende Sicherung(1)

A

25

25

25

25

Dauer-Ausgangsstrom

Arms

1,5

3

6

10

Ausgangsspitzenstrom

Arms

4,5

9

18

30

Minimale Induktivität Motor (Phase/Phase)

mH

5,5

3

1,4

0,8

Werte ohne Netzdrossel(2)

Nennleistung

kW

0,3

0,5

1,0

1,6

Stromaufnahme(3)

Arms

2,9

4,5

8,4

12,7

THD (total harmonic distortion)(4)

%

181

166

148

135

Verlustleistung(5)

W

10

18

34

38

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

142

197

240

270

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

1,1

1,5

1,8

2,1

Werte mit Netzdrossel

Netzdrossel

mH

5

2

2

2

Nennleistung

kW

0,5

0,9

1,6

2,2

Stromaufnahme(3)

Arms

3,4

6,3

10,6

14,1

THD (total harmonic distortion)(4)

%

100

107

93

86

Verlustleistung(5)

W

11

20

38

42

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

42

90

106

116

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

3,5

3,2

3,6

4,0

(1) Gemäß IEC 60269. Sicherungsautomaten mit B- oder C-Charakteristik. Siehe Bedingungen für UL 508C und CSA. Kleinere Werte dürfen verwendet werden. Die Sicherung ist so auszuwählen, dass diese bei der angegebenen Stromaufnahme nicht auslöst.

(2) Bei einer Netzimpedanz entsprechend einem Kurzschlussstrom des versorgenden Netzes von 1 kA

(3) Bei Nennleistung und Nennspannung

(4) Bezogen auf den Eingangsstrom

(5) Bedingung: interner Bremswiderstand nicht aktiv. Wert bei Nennstrom, Nennspannung und Nennleistung. Wert ungefähr proportional zum Ausgangsstrom.

(6) Im Extremfall, Aus-/Einschaltimpuls vor Ansprechen der Einschaltstrombegrenzung, maximale Zeit siehe folgende Zeile

Daten für dreiphasige Geräte bei 208 Vac

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Nennspannung (dreiphasig)

Vac

208

208

208

208

208

Einschaltstrombegrenzung

A

2,2

4,9

10

10

29

Maximal vorzuschaltende Sicherung(1)

A

32

32

32

32

32

Dauer-Ausgangsstrom

Arms

1,5

3

6

10

24

Ausgangsspitzenstrom

Arms

6

12

18

30

72

Minimale Induktivität Motor (Phase/Phase)

mH

8,5

4,5

3

1,7

0,7

Werte ohne Netzdrossel(2)

Nennleistung

kW

0,35

0,7

1,2

2,0

5

Stromaufnahme(3)

Arms

1,8

3,6

6,2

9,8

21,9

THD (total harmonic distortion)(4)

%

132

136

140

128

106

Verlustleistung(5)

W

13

26

48

81

204

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

60

180

276

341

500

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

0,5

0,7

0,9

1,1

1,5

Werte mit Netzdrossel

Netzdrossel

mH

2

2

1

1

1

Nennleistung

kW

0,4

0,8

1,5

2,6

6,5

Stromaufnahme(3)

Arms

1,7

3,1

6,0

9,2

21,1

THD (total harmonic distortion)(4)

%

97

79

78

59

34

Verlustleistung(5)

W

13

27

51

86

218

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

19

55

104

126

155

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

1,9

2,6

2,6

3,0

3,6

(1) Gemäß IEC 60269. Sicherungsautomaten mit B- oder C-Charakteristik. Siehe Bedingungen für UL 508C und CSA. Kleinere Werte dürfen verwendet werden. Die Sicherung ist so auszuwählen, dass diese bei der angegebenen Stromaufnahme nicht auslöst.

(2) Bei einer Netzimpedanz entsprechend einem Kurzschlussstrom des versorgenden Netzes von 5 kA

(3) Bei Nennleistung und Nennspannung

(4) Bezogen auf den Eingangsstrom

(5) Bedingung: interner Bremswiderstand nicht aktiv. Wert bei Nennstrom, Nennspannung und Nennleistung. Wert ungefähr proportional zum Ausgangsstrom.

(6) Im Extremfall, Aus-/Einschaltimpuls vor Ansprechen der Einschaltstrombegrenzung, maximale Zeit siehe folgende Zeile

Daten für dreiphasige Geräte bei 400 Vac

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Nennspannung (dreiphasig)

Vac

400

400

400

400

400

Einschaltstrombegrenzung

A

4,3

9,4

19

19

57

Maximal vorzuschaltende Sicherung(1)

A

32

32

32

32

32

Dauer-Ausgangsstrom

Arms

1,5

3

6

10

24

Ausgangsspitzenstrom

Arms

6

12

18

30

72

Minimale Induktivität Motor (Phase/Phase)

mH

8,5

4,5

3

1,7

0,7

Werte ohne Netzdrossel(2)

Nennleistung

kW

0,4

0,9

1,8

3,0

7

Stromaufnahme(3)

Arms

1,4

2,9

5,2

8,3

17,3

THD (total harmonic distortion)(4)

%

191

177

161

148

126

Verlustleistung(5)

W

17

37

68

115

283

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

90

131

201

248

359

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

0,5

0,7

0,9

1,1

1,4

Werte mit Netzdrossel

Netzdrossel

mH

2

2

1

1

1

Nennleistung

kW

0,8

1,6

3,3

5,6

13

Stromaufnahme(3)

Arms

1,8

3,4

6,9

11,1

22,5

THD (total harmonic distortion)(4)

%

108

90

90

77

45

Verlustleistung(5)

W

19

40

74

125

308

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

28

36

75

87

112

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

1,9

2,3

2,3

2,6

3,0

(1) Gemäß IEC 60269. Sicherungsautomaten mit B- oder C-Charakteristik. Siehe Bedingungen für UL 508C und CSA. Kleinere Werte dürfen verwendet werden. Die Sicherung ist so auszuwählen, dass diese bei der angegebenen Stromaufnahme nicht auslöst.

(2) Bei einer Netzimpedanz entsprechend einem Kurzschlussstrom des versorgenden Netzes von 5 kA

(3) Bei Nennleistung und Nennspannung

(4) Bezogen auf den Eingangsstrom

(5) Bedingung: interner Bremswiderstand nicht aktiv. Wert bei Nennstrom, Nennspannung und Nennleistung. Wert ungefähr proportional zum Ausgangsstrom.

(6) Im Extremfall, Aus-/Einschaltimpuls vor Ansprechen der Einschaltstrombegrenzung, maximale Zeit siehe folgende Zeile

Daten für dreiphasige Geräte bei 480 Vac

Merkmal

Einheit

Wert

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Nennspannung (dreiphasig)

Vac

480

480

480

480

480

Einschaltstrombegrenzung

A

5,1

11,3

23

23

68

Maximal vorzuschaltende Sicherung(1)

A

32

32

32

32

32

Dauer-Ausgangsstrom

Arms

1,5

3

6

10

24

Ausgangsspitzenstrom

Arms

6

12

18

30

72

Minimale Induktivität Motor (Phase/Phase)

mH

8,5

4,5

3

1,7

0,7

Werte ohne Netzdrossel(2)

Nennleistung

kW

0,4

0,9

1,8

3,0

7

Stromaufnahme(3)

Arms

1,2

2,4

4,5

7,0

14,6

THD (total harmonic distortion)(4)

%

201

182

165

152

129

Verlustleistung(5)

W

20

42

76

129

315

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

129

188

286

350

504

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

0,6

0,7

1,0

1,2

1,6

Werte mit Netzdrossel

Netzdrossel

mH

2

2

1

1

1

Nennleistung

kW

0,8

1,6

3,3

5,6

13

Stromaufnahme(3)

Arms

1,6

2,9

6,0

9,6

19,5

THD (total harmonic distortion)(4)

%

116

98

98

85

55

Verlustleistung(5)

W

21

44

82

137

341

Maximaler Einschaltstrom(6)

A

43

57

116

137

177

Zeit für maximalen Einschaltstrom

ms

1,9

2,4

2,4

2,7

3,2

(1) Gemäß IEC 60269. Sicherungsautomaten mit B- oder C-Charakteristik. Siehe Bedingungen für UL 508C und CSA. Kleinere Werte dürfen verwendet werden. Die Sicherung ist so auszuwählen, dass diese bei der angegebenen Stromaufnahme nicht auslöst.

(2) Bei einer Netzimpedanz entsprechend einem Kurzschlussstrom des versorgenden Netzes von 5 kA

(3) Bei Nennleistung und Nennspannung

(4) Bezogen auf den Eingangsstrom

(5) Bedingung: interner Bremswiderstand nicht aktiv. Wert bei Nennstrom, Nennspannung und Nennleistung. Wert ungefähr proportional zum Ausgangsstrom.

(6) Im Extremfall, Aus-/Einschaltimpuls vor Ansprechen der Einschaltstrombegrenzung, maximale Zeit siehe folgende Zeile