Die digitalen Eingänge und Ausgänge dieses Geräts können so verdrahtet werden, dass sie positive oder negative Logik aktivieren.
Logiktyp |
aktiver Zustand |
---|---|
(1) Positive Logik |
Ausgang liefert Strom (Source-Ausgang) Strom fließt in den Eingang (Sink-Eingang) |
(2) Negative Logik |
Ausgang zieht Strom (Sink-Ausgang) Strom fließt aus dem Eingang (Source-Eingang) |
Signaleingänge sind verpolungsgeschützt, Ausgänge sind kurzschlussgeschützt. Die Eingänge und Ausgänge sind funktionell isoliert.
Weitere Informationen zu Stromaufnahme, Stromzufuhr sowie positiver und negativer Logik finden Sie unter Logiktyp.
Bei Verdrahtung als Sink-Eingänge entsprechen die Pegel der digitalen Eingänge der Norm IEC 61131-2, Typ 1. Die elektrischen Kenndaten gelten auch, wenn sie als Source-Eingänge verdrahtet sind, sofern nicht anders angegeben.
Merkmal |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Eingangsspannung – Sink-Eingänge 0-Pegel 1-Pegel |
Vdc |
-3 bis 5 15 ... 30 |
Eingangsspannung – Source-Eingänge (bei 24 VDC) 0-Pegel 1-Pegel |
Vdc |
>19 <9 |
Eingangsstrom (bei 24 VDC) |
mA |
5 |
Entprellzeit (Software)(1)(2) |
ms |
1,5 (Standardwert) |
Schaltzeit Hardware Steigende Flanke (Pegel 0 -> 1) Fallende Flanke (Pegel 1 -> 0) |
µs |
15 150 |
Jitter (Capture-Eingänge) |
µs |
<2 |
(1) Einstellbar über Parameter (Abtastperiode 250 µs) (2) Wenn die Capture-Eingänge für Capture verwendet werden, wird die Entprellzeit nicht angewandt. |
Bei Verdrahtung als Source-Eingänge entsprechen die Pegel der digitalen Ausgänge der Norm IEC 61131-2. Die elektrischen Kenndaten gelten auch, wenn sie als Sink-Eingänge verdrahtet sind, sofern nicht anders angegeben.
Merkmal |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Nennversorgungsspannung |
Vdc |
24 |
Spannungsbereich für Versorgungsspannung |
Vdc |
19,2 bis 30 |
Nominale Ausgangsspannung – Source-Ausgänge |
Vdc |
24 |
Nominale Ausgangsspannung – Sink-Ausgänge |
Vdc |
0 |
Spannungsabfall bei 100 mA Belastung |
Vdc |
≤3 |
Maximaler Strom pro Ausgang |
mA |
100 |
Die Eingänge der Sicherheitsfunktion STO (Eingänge STO_A und STO_B) können nur als Strom aufnehmende Eingänge verdrahtet werden. Beachten Sie die Informationen im Abschnitt Funktionale Sicherheit.
Merkmal |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Eingangsspannung 0-Pegel 1-Pegel |
Vdc |
-3 bis 5 15 ... 30 |
Eingangsstrom (bei 24 VDC) |
mA |
5 |
Entprellzeit STO_A und STO_B |
ms |
>1 |
Erkennung von Signalunterschieden zwischen STO_A und STO_B |
s |
>1 |
Reaktionszeit der Sicherheitsfunktion STO |
ms |
≤10 |
Am Ausgang CN11 kann die 24 Vdc Haltebremse des BMH Motors oder BSH Motors angeschlossen werden. Der Ausgang CN11 hat folgende Daten:
Merkmal |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Ausgangsspannung(1) |
V |
Spannung an 24-VDC-Steuerungsversorgung CN2 minus 0,8 V |
Maximaler Schaltstrom |
A |
1,7 |
Energie induktive Last(2) |
Ws |
1,5 |
(1) Siehe 24-VDC-Steuerungsversorgung (2) Zeit zwischen Abschaltvorgängen: > 1 s |
Die Encodersignale entsprechen der Stegmann Hiperface Spezifikation.
Merkmal |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Ausgangsspannung für Encoder |
V |
10 |
Ausgangsstrom für Encoder |
mA |
100 |
SIN/COS Eingangssignal- Spannungsbereich |
- |
1 Vpp mit 2,5 V Offset, 0,5 Vpp bei 100 kHz |
Eingangswiderstand |
Ω |
120 |
Die Ausgangsspannung ist kurzschlussfest und überlastsicher.