Schnittstelle für Hall-Effekt-Sensoren

Überblick

Die Sequenzen des Hall-Effekt-Sensorsignals müssen dem Muster 2 - 3 - 1 - 5 - 4 - 6 entsprechen, wie der nachstehenden Abbildung zu entnehmen ist.

Die Encoder von Fremdmotoren können ein anderes Muster ausgeben, auch wenn die Bezeichnungen HALL_U, HALL_V und HALL_W verwendet werden. In einem solchen Fall müssen die Encoder-Pins HALL_U, HALL_V und HALL_W anders verdrahtet werden.

Prüfung der Sequenz

Beobachten und notieren Sie die Werte der Parameter _ENCAnaHallStatu in der Inbetriebnahmesoftware für eine Rotation der Motorwelle in der positiven Richtung der Bewegung. Die positive Richtung entspricht der Drehung der Motorwelle im Uhrzeigersinn, wenn der Nutzer auf die Stirnfläche der herausgeführten Motorwelle blickt.

Die notierte Sequenz muss dem Muster 2 - 3 - 1 - 5 - 4 - 6 entsprechen.

Parametername

HMI-Menü

HMI-Name

Beschreibung

Einheit

Mindestwert

Werkseinstellung

Höchstwert

Datentyp

R/W

Persistente Variablen

Expert

Parameteradresse über Feldbus

_ENCAnaHallStatu

Sequenz der Hall-Effekt-Sensorsignale eines analogen Encoders

Dieser Parameter dient zum Lesen der Sequenz der Hall-Effekt-Sensorsignale eines analogen Encoders mit der Schnittstelle „SinCos 1Vpp (mit Hall)“.

Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte

-

0

-

7

UINT16

R/-

-

-

Modbus 20742

IDN P-0-3081.0.3

Wenn die notierte Sequenz abweicht, müssen Sie die Verdrahtung des Hall-Effekt-Sensors anpassen:

  • Für die Sequenz 4 - 5 - 1 - 3 - 2 - 6: Vertauschen der Hall-Effekt-Signale HALL_U mit HALL_V.

  • Für die Sequenz 1 - 3 - 2 - 6 - 4 - 5: Vertauschen der Hall-Effekt-Signale HALL_V mit HALL_W.

  • Für die Sequenz 4 - 6 - 2 - 3 - 1 - 5: Vertauschen der Hall-Effekt-Signale HALL_U mit HALL_W, HALL_V mit HALL_U und HALL_W mit HALL_V.

HINWEIS: Wenn die notierte Sequenz in der obigen Liste nicht enthalten ist, wird Ihr Hall-Effekt-Sensor nicht unterstützt.