Technische Daten des eSM-Klemmenadapters

Umgebungsbedingungen

Die Umgebungsbedingungen für den eSM-Klemmenadapter entsprechen den für den Antrieb angegebenen Bedingungen. Angaben zu den Umgebungsbedingungen können Sie dem Benutzerhandbuch des Antriebs (Weiterführende Dokumentation) entnehmen.

Schutzart

Der eSM-Klemmenadapter darf nur in einem durch einen Verriegelungsmechanismus mit Schlüssel oder Werkzeug gesicherten Schaltschrank installiert und betrieben werden, der mindestens die Schutzart IP54 nach IEC 60529 aufweist.

Montage

Der eSM-Klemmenadapter kann auf Standard-DIN-Schienen oder Tragschienen des Typs G montiert werden.

Abmessungen des eSM-Klemmenadapters

Abmessungen des eSM-Klemmenadapters:

Merkmal

Einheit

Wert

Platzbedarf (h + J + Kabel)

mm

≥ 100

B

mm

78

L

mm

136

Verfügbarer Platz für die Entriegelung der DIN-Schiene

mm

≥ 10