GEFAHR | |
---|---|
GEFAHR | |
---|---|
Die sicherheitsbezogene Funktion STO (Safe Torque Off) unterbricht nicht die Spannungsversorgung am DC-Bus. Sie unterbricht lediglich die Spannungsversorgung zum Motor. Die Spannung am DC-Bus und die Netzspannung für den Antriebsverstärker liegen weiterhin an.
GEFAHR | |
---|---|
Durch leitfähige Fremdkörper, Staub oder Flüssigkeit können sicherheitsbezogene Funktionen unwirksam werden.
WARNUNG | |
---|---|
Gestörte Signale können unvorhergesehene Reaktionen des Antriebssystems sowie anderer Geräte in seiner Umgebung hervorrufen.
WARNUNG | |
---|---|
Durch elektrostatische Entladung (ESD) kann das Modul sofort oder mit Zeitverzögerung zerstört werden.
HINWEIS | |
---|---|
Nehmen Sie den Antrieb in Betrieb, bevor Sie das Sicherheitsmodul eSM installieren, sofern Ihre Maschine/Ihr Prozess dies zulässt.
Installieren Sie das Modul gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch des Antriebs (Weiterführende Dokumentation).
Das Sicherheitsmodul eSM wird über einen 24-poligen Steckanschluss angeschlossen.
Informationen zu geeigneten Kabeln und Klemmenadaptern für das Sicherheitsmodul finden Sie unter Zubehör und Ersatzteile.
Merkmal |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Abschirmung |
- |
Nicht erforderlich |
Abschirmung einseitig angeschlossen |
- |
Nicht erforderlich |
Geschützte Kabelinstallation gemäß ISO 13849-2 |
- |
Erforderlich |
Mindestquerschnitt Adern |
mm2 (AWG) |
0,34 (22) |
Maximale Kabellänge zwischen Sicherheitsmodul eSM und eSM-Klemmenadapter |
m (ft) |
3 (9.84) |
HINWEIS: Verwenden Sie keine Flachbandkabel.
|
Beachten Sie die im Benutzerhandbuch des Antriebs angegebenen EMV-Anforderungen (Weiterführende Dokumentation).
Verwenden Sie vorkonfektionierte Kabel.
Stellen Sie sicher, dass Verdrahtung, Kabel und angeschlossene Schnittstellen den Anforderungen an PELV entsprechen.
Die sicherheitsbezogene Funktion STO kann direkt über zwei Eingänge des Antriebs ausgelöst werden (siehe das Benutzerhandbuch des Antriebs (Weiterführende Dokumentation)). Wenn die sicherheitsbezogene Funktion STO nicht über ein Signal an den Eingängen STO_A und STO_B des Sicherheitsmoduls eSM ausgelöst werden soll, verbinden Sie die Eingänge STO_A und STO_B mit +24VDC.
Pinbelegung des eSM-Steckanschlusses:
Pin |
Signal |
Aktive Ebene |
Bedeutung |
Leiterfarbe(1) |
E/A |
---|---|---|---|---|---|
1 |
ESM0VDC |
- |
Bezugspotential Versorgung Sicherheitsmodul eSM |
Weiß |
- |
2 |
ESM0VDC |
- |
Bezugspotential Versorgung Sicherheitsmodul eSM |
Braun |
- |
3 |
ESM0VDC |
- |
Bezugspotential Versorgung Sicherheitsmodul eSM |
Grün |
- |
4 |
SETUPENABLE_B |
1 |
Zustimmungseinrichtung, Kanal B |
Gelb |
I |
5 |
ESM24VDC |
- |
Veresorgung Sicherheitsmodul eSM |
Grau |
- |
6 |
SETUPMODE_B |
1 |
Aktivierung des Setup-Modus für die Maschine, Kanal B |
Rosa |
I |
7 |
ESM24VDC |
- |
Versorgung Sicherheitsmodul eSM |
Blau |
- |
8 |
GUARD_B |
1 |
Schutztür, Kanal B |
Rot |
I |
9 |
ESM24VDC |
- |
Versorgung Sicherheitsmodul eSM |
Schwarz |
- |
10 |
ESTOP_B |
0 |
Not-Halt-Anforderung, Kanal B |
Violett |
I |
11 |
INTERLOCK_OUT |
0 |
Verriegelungsvorrichtung der Schutztür |
Rosa, Grau |
O |
12 |
ESMSTART |
1 |
Start-/Neustart-Drucktaster |
Blau, Rot |
I |
13 |
CCM24V_OUT_B |
1 |
Versorgung für Eingangsgerät/Sensor, Kanal B |
Weiß, Grün |
O |
14 |
INTERLOCK_IN |
0 |
Freigabeeingang für Verriegelungsvorrichtung der Schutztür |
Braun, Grün |
I |
15 |
RELAY_OUT_B |
1 |
Relais, Kanal B (für das Schalten externer Lasten) |
Weiß, Gelb |
O |
16 |
GUARD_ACK |
1 |
Quittierungs-/Reset-Drucktaster |
Gelb, Braun |
I |
17 |
AUXOUT2 |
1 |
Nicht-sicherheitsbezogener Statusausgang 2 |
Weiß, Grau |
O |
18 |
SETUPENABLE_A |
1 |
Zustimmungseinrichtung, Kanal A |
Grau, Braun |
I |
19 |
CCM24V_OUT_A |
1 |
Versorgung für Eingangsgerät/Sensor, Kanal A |
Weiß, Rosa |
O |
20 |
SETUPMODE_A |
1 |
Aktivierung des Setup-Modus für die Maschine, Kanal A |
Rosa, Braun |
I |
21 |
RELAY_OUT_A |
1 |
Relais, Kanal A (für das Schalten externer Lasten) |
Weiß, Blau |
O |
22 |
GUARD_A |
1 |
Schutztür, Kanal A |
Braun, Blau |
I |
23 |
AUXOUT1 |
1 |
Nicht-sicherheitsbezogener Statusausgang 1 |
Weiß, Rot |
O |
24 |
ESTOP_A |
0 |
Not-Halt-Anforderung, Kanal A |
Braun, Rot |
I |
(1) Farben der Drähte des Kabels VW3M8801R30, siehe Zubehör und Ersatzteile.