Wenn für das externe Sicherheitsrelais ein Startsignal erforderlich ist, wird kein zusätzliches Startsignal am Sicherheitsmodul eSM benötigt. Ein automatischer Start muss über den Parameter eSM_BaseSetting aktiviert werden.
Not-Halt mit externem Sicherheitsrelais (1) und automatischer Start:
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Mindestwert Werkseinstellung Höchstwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
---|---|---|---|---|
eSM grundlegende Einstellungen. None: Keine Funktion Auto Start: Automatischer Start (ESMSTART) Ignore GUARD_ACK: GUARD_ACK inaktiv Ignore /INTERLOCK_IN: INTERLOCK-Kette inaktiv Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen – 2 Byte Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
- |