ST_VisuDiagTableInputs

Übersicht

Typ

Struktur

Verfügbar ab

V1.0.0.0

Übernommen aus

-

Beschreibung

Die Struktur ST_VisuDiagTableInputs stellt die Befehle zur Steuerung der DiagTable bereit.

Strukturelemente

Name

Datentyp

Beschreibung

xScrollUpTop

BOOL

Befehl zum Hochrollen der angezeigten Tabelle bis zum Anfang.

xScrollUp1

BOOL

Befehl zum Hochrollen der angezeigten Tabelle mit einem Schritt von 1.

xScrollUp2

BOOL

Befehl zum Hochrollen der angezeigten Tabelle mit einem Schritt von 10.

xScrollDown1

BOOL

Befehl zum Abrollen der angezeigten Tabelle mit einem Schritt von 1.

xScrollDown2

BOOL

Befehl zum Abrollen der angezeigten Tabelle mit einem Schritt von 10.

xDisplayIdAsHex

BOOL

Schaltet das Anzeigeformat der eindeutigen Kennung um. Wenn TRUE, wird die Kennung im Hexadezimalformat angezeigt.

stFilterOptions

ST_VisuDiagTableFilterOptions

Die Struktur stellt die Filter zur Auswahl der anzuzeigenden Meldungen bereit.

Verwendet von

oFB_VisuDiagTableControl

oDiagTable