Der Parameter ermöglicht die Festlegung einer Liste von Sercos-IDNs, die zusätzlich in das Quittierungstelegramm des Sercos-Echtzeitkanals vom Gerät in die PacDrive-Steuerung übertragen werden sollen. Die Parameter werden beim nächsten Sercos-Phasenhochlauf in den Echtzeitkanal eingefügt.
Die Parameter, die zusätzlich im Quittungstelegramm konfiguriert werden sollen, werden mit einer Liste der entsprechenden IDNs bestimmt. Diese IDNs werden in der gewünschten Reihenfolge in einen String geschrieben, getrennt durch ein Semikolon.
Der Standardwert ist ein leerer String (''). Es sind keine zusätzlichen Antriebsdaten im Echtzeitkanal konfiguriert.
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|
STRING [254] |
Definition einer Liste von Sercos-IDNs, die zusätzlich in das Quittungstelegramm des Sercos-Echtzeitkanals vom Gerät in die PacDrive-Steuerung übertragen werden sollen. |