Allgemeines
Typ
|
AF
|
Offline bearbeitbar
|
Nein
|
Geräte, die den Parameter unterstützen
|
|
Tracebar
|
Ja
|
Funktionsbeschreibung
Der Parameter gibt die Position in Einheiten an. Der Wert Position wird einmal pro Sercos-Zyklus (siehe CycleTime) berechnet.
Weitere Informationen zur CycleTime finden Sie im LMC Pro Geräteobjekte- und Parameterhandbuch.
HINWEIS: In PacDrive-Systemen ist das Benutzer-Koordinatensystem in Einheiten dargestellt. Abhängig von der Einstellung der FeedConstant (Einheiten/Umdrehung oder Einheiten/m), wird das Benutzer-Koordinatensystem auf die physischen Dimensionen abgebildet. In einem multi carrier transport system wird eine Benutzereinheit auf 1 mm in der physischen Spur abgebildet. Die Einstellung einer FeedConstant wird nicht unterstützt.
Koordinatenverschiebungen mit FC_SetposSingle() haben Einfluss auf den Parameter Position.
HINWEIS: Der Parameterwert wird anhand der Parameter berechnet, die vom Slave über den Sercos-Echtzeitkanal an den Master übertragen werden. Es wird ein Standardwert angezeigt, solange sich der Sercos-Bus nicht in Phase 4 befindet. Wenn sich der Sercos-Bus in Phase 4 befindet (Betriebsphase), wird der Parameterwert berechnet und angegeben.
Datentyp
|
Bedeutung
|
LREAL
|
Die Position des Carriers in Einheiten.
|