Allgemeine Informationen

Geräteobjektparameter

Die Geräteobjekte verfügen über eine Reihe von Parametern, die den einzelnen Geräteobjekten direkt zugeordnet sind.

Gerät

Objektparameter

Lexium MC Segment

  • Name

  • DeviceVariant

  • DeviceVariantSet

Weitere Informationen finden Sie unter Objektparameter.

Lexium MC Carrier

  • Name

  • DeviceVariant

  • DeviceVariantSet

Weitere Informationen finden Sie unter Objektparameter.

Lexium MC Track

  • Name

Weitere Informationen finden Sie unter Objektparameter.

Lexium MC Carrier Pool

  • Name

Weitere Informationen finden Sie unter Objektparameter.

Unterstützte Benutzerfunktionen

Im Allgemeinen können zusätzlich zu den direkt zugeordneten Objektparametern auch Benutzerfunktionen geladen werden.

Für die Geräte Lexium MC Carrier, Lexium MC Carrier Pool, Lexium MC Segment und Lexium MC Trackwerden eine Anzahl von Benutzerfunktionen unterstützt.

Um die Parameter der Benutzerfunktion anzuzeigen und einzustellen, doppelklicken Sie auf das entsprechende Gerät in der Gerätebaumstruktur. Erweitern Sie auf der Registerkarte Parameter des Editors die Gruppe Benutzerfunktionen , um die Benutzerfunktionen anzuzeigen.

Unterstützte Benutzerfunktionen:

Gerät

Unterstützte Benutzerfunktionen

Lexium MC Segment

Lexium MC Carrier

Lexium MC Track

Lexium MC Carrier Pool

Gerätaktivierung

Segmentaktivierung

Ein Segment ist aktiv und wird gesteuert, sobald es aktiviert ist. Um ein Segment zu aktivieren, muss die Echtzeitkommunikation aktiviert sein, die Spur muss an SFOin+ (24 V) und SFOin- (0 V) angeschlossen sein (weitere Informationen zum Anschluss von SFO (Safe Force Off) finden Sie im Lexium™ MC12 multi carrier Hardwarehandbuch), das Segment muss mit Spannung versorgt werden und es muss bereit sein, den Befehl Enable zu empfangen.

Phase

Beschreibung

1

Der Anfangszustand des Segments, der vom Parameter State angezeigt wird, ist Not ready / 0.

2

Sobald die Echtzeitkommunikation aktiviert wird, ändert sich der State zu Ready for main power on / 1.

3

Sobald die DC-Bus-Spannung 90 % der Nennspannung erreicht (d. h. 43,2 V), ändert sich der State zu Ready and main power applied, ready for enable / 2.

4

Nachdem der Parameter EnableSet auf Enable / 1 gesetzt wird, ändert sich der Parameter State zu Enabled / 3.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Parametern:

Carrieraktivierung

Vor der Segmentaktivierung sollte kein Carrier auf dem Segment aktiviert werden.

Ein Carrier wird zunächst nicht gesteuert. Ein Carrier wird bereit für Steuerung, wenn die Haupteinschaltung aktiviert ist.

Phase

Beschreibung

1

Der Zustand des Carriers wird vom Parameter State bereitgestellt.

2

Wenn der Parameter EnableSet auf true / 1 eingestellt ist, ändert sich der Parameter State zu Enabled / 3 und der Parameter Enabled zeigt true / 1 an.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Parametern:

Segmentfehler


Wenn das Segment aktiviert ist (State ist Enabled / 3) und ein Fehler erkannt wird, setzt das Segment das C1D Fehlerbit und ändert den Parameter State zu Not ready / 0.

Die Fehlerreaktion entspricht der Tabelle Gerätereaktionen im PacDrive Systemdiagnose Benutzerhandbuch.

HINWEIS: Der Zustand des Carriers wird durch einen Segmentfehler nicht beeinflusst.

Wenn ein Segment deaktiviert ist oder ein Fehler erkannt wurde, könnte ein Carrier, der sich vom vorherigen Segment zu diesem Segment bewegt, genügend kinetische Energie haben, um über das deaktivierte Segment zum nächsten gesteuerten Segment zu gleiten. Dies könnte zu einer unberechenbaren Bewegung führen.

HINWEIS
UNKONTROLLIERTE BEWEGUNG
Stellen Sie sicher, dass die gesamte Strecke in Ihrer Anwendung deaktiviert ist, wenn ein Segment der Strecke deaktiviert ist oder ein Fehler festgestellt wurde.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Gerätdeaktivierung

Segmentdeaktivierung

Phase

Beschreibung

1

Der Anfangszustand des Segments, der vom Parameter State angezeigt wird, ist Enabled / 3.

2

Der Parameter EnableSet ändert sich zu Disable / 0.

3

Der State des Segments ändert sich zu Ready and main power applied, ready for enable / 2.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Parametern:

Carrierdeaktivierung

Phase

Beschreibung

1

Der Anfangszustand des Carriers, der vom Parameter State angezeigt wird, ist Enabled / 3.

2

Der Parameter EnableSet wird auf false / 0 gesetzt.

3

Der Zustand des Carriers ändert sich zu Deaktiviert: der Parameter Enabled zeigt false / 0 an.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Parametern:

Verwenden der Parameter der Benutzerfunktionen in der Anwendung

Anhand der folgenden Syntax können Sie auf einen Benutzerfunktionsparameter in der Anwendung zugreifen:

<Gerät>.<Benutzerfunktion>.<Parameter>

Beispiel:

Der folgende Befehl setzt den Parameter WorkingMode in der SercosIdentification-Benutzerfunktion des Segments auf den Wert 1:

MC_Segment_1.SercosIdentification.WorkingMode := 1;

Der folgende Befehl setzt den Parameter EnableSet in der CarrierState-Benutzerfunktion des Carriers auf den Wert TRUE:

MC_Carrier_1.CarrierState.EnableSet := TRUE;