Allgemeine Informationen

Überblick

Das Lexium™ MC12 multi carrier ist ein Transportsystem, das in Maschinen eingesetzt wird. Es nutzt lineare Bewegungstechnik, um die Produkte einzeln durch die Maschine zu transportieren. Die Träger werden auf einer konfigurierbaren Spur bewegt, die aus gebogenen und geraden Segmenten besteht.

Sie können den Multicarrier-Konfiguration-Editor verwenden, um Ihre Spur zu gestalten, oder Sie können multi carrier Geräte (Spuren, Segmente, Träger) zu Ihrer Anwendung in der Baumstruktur Geräte hinzufügen. Sie können dafür auch beide Möglichkeiten parallel verwenden.

HINWEIS: Die Konfiguration der Trägerbewegungen erfolgt nicht im Multicarrier-Konfiguration-Editor. Sie muss mithilfe der Funktionsblöcke der Multicarrier-Bibliothek implementiert werden. Weitere Informationen finden Sie im EcoStruxure Machine ExpertMulticarrier Bibliothekshandbuch.

Eine allgemeine Produktübersicht finden Sie unter:

Multicarrier-Konfiguration

Der Multicarrier-Konfiguration-Editor wird von Schneider Electric als Teil von EcoStruxure Machine Expert bereitgestellt.

Er wird verwendet, um einen Lexium™ MC multi carrier von Grund auf neu zu konfigurieren oder eine bestehende Konfiguration zu ändern. Folglich passt der Multicarrier-Konfiguration-Editor die Gerätekonfiguration in EcoStruxure Machine Expert an und generiert oder modifiziert Code in der Anwendung.

Mit dem Multicarrier-Konfiguration-Editor können Sie Ihre Spur gestalten, indem Sie die folgenden Komponenten hinzufügen und parametrisieren:

  • Gerade und gebogene Segmente (vordefinierter Typ, Länge, topologische Adresse, Startposition, Endposition)

  • Stationen (Name, Warteposition, Verarbeitungsposition)

  • Trägerinstanzen (Anzahl, Trägerverbünde)

  • Trägerverbünde (Name, Beschreibung, Eigenschaften)

  • Werkzeuge (Name, Beschreibung, Eigenschaften)

  • Produkte (Name, Beschreibung, Eigenschaften)

Sie können die Spur und ihre Komponenten in vereinfachten grafischen Darstellungen anzeigen.

EcoStruxure Machine Expert Twin

Die Installation von EcoStruxure Machine Expert umfasst die Installationsdateien von EcoStruxure Machine Expert Twin. EcoStruxure Machine Expert Twin kann mit der Lizenz von EcoStruxure Machine Expert verwendet werden.

HINWEIS: EcoStruxure Machine Expert Twin kann auch als eigenständige Version über den Schneider Electric Software Installer installiert werden, indem Sie auf Neue Software installieren klicken und das Produkt EcoStruxure Machine Expert Twin auswählen. In diesem Fall ist eine separate Lizenz erforderlich.

Ein Viewer von EcoStruxure Machine Expert Twin ist in den Multicarrier-Konfiguration-Editor eingebettet. Damit können Sie Ihre konfigurierte Spur als 3-D-Emulation darstellen und Ihre Anwendung virtuell ablaufen sehen (mithilfe einer Steuerung, aber ohne reale Mechanik).

Dies hilft Ihnen, das Verhalten Ihrer Anwendung zu analysieren und Ihr Spurendesign zu optimieren.

HINWEIS: Es kann jeweils nur eine Spur im Viewer emuliert werden.

Parameter der hinzugefügten Geräte

Doppelklicken Sie auf ein multi carrier-Geräteobjekt (Spur, Segment, Trägerpool, Träger) in der Baumstruktur Geräte, um das Dialogfeld des Geräte-Editors zu öffnen. Wählen Sie die Ansicht Parameter, um die gerätespezifischen Parameter zu bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie im Lexium™ MC multi carrier-Handbuch unter Geräteobjekte und Parameter.

Projekteinstellungen

Das Dialogfeld Projekt > Projekteinstellungen > Mehrfachträger-Konfigurationseditor bietet Einstellungen bezüglich des allgemeinen Verhaltens des Multicarrier-Konfiguration-Editors und der Voreinstellungen für das Gerät und die Codegenerierung.

Einzelheiten finden Sie unter Menübefehle Online-Hilfe