SetFrequencyRange_ATV

Funktionsbeschreibung

Der Funktionsbaustein konfiguriert die Frequenzbereiche des Antriebs für die Funktionsbausteine MC_MoveVelocity und MC_Jog. Wird die Frequenz (Drehzahl) von LowFrequency unterschritten, verwendet der Antrieb die Frequenz, die in LowFrequency festgelegt wurde, ohne eine Fehlermeldung auszugeben. Wird die Frequenz (Drehzahl) von HighFrequency überschritten, verwendet der Antrieb die Frequenz, die in HighFrequency festgelegt wurde, ohne eine Fehlermeldung auszugeben.

Bibliothek und Namespace

Name der Bibliothek: GMC Independent Altivar

Namespace: GIATV

Grafische Darstellung

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt.

Während der Ausführung des Funktionsbausteins wird eine steigende Flanke am Execute-Eingang ignoriert.

LowFrequency

DINT

Wertebereich: 0...HighFrequency

Standardwert: 0

Einheit: 0,1 Hz

Motorfrequenz bei minimalem Sollwert.

HINWEIS: Wenn der Wert von LowFrequency den Wert von HighFrequency übersteigt, dann wird der Wert von HighFrequency verwendet.

HighFrequency

DINT

Wertebereich: LowFrequency...MaxFrequency

Standardwert: 500

Einheit: 0,1 Hz

Motorfrequenz bei maximalem Sollwert.

HINWEIS: Wenn der Wert von HighFrequency den Wert von MaxFrequency übersteigt, dann wird der Wert von MaxFrequency verwendet.

MaxFrequency

DINT

Wertebereich: 100...5000/10000 (siehe Produkthandbuch)

Standardwert: 600

Einheit: 0,1 Hz

Maximal zulässige Motorfrequenz.

Passen Sie den Wert dem Motor und den mechanischen Gegebenheiten an.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung wurde nicht gestartet oder es wurde ein Fehler erkannt.

  • TRUE: Ausführung ohne Fehler beendet.

Busy

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Der Funktionsbaustein wird nicht ausgeführt.

  • TRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins läuft, es wurde kein Fehler erkannt.

  • TRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

ErrorID

WORD

Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden.

Eingänge/Ausgänge

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Axis

Axis_Ref

Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert-Gerätestrukturdefiniert sein.

Hinweise

Der Funktionsbaustein kann nur im PLCopen Zustand Disabled ausgeführt werden (Betriebsart 3 Switch On Disabled des Antriebs). Deaktivieren Sie hierzu die Endstufe mit dem Funktionsbaustein MC_Power.

Zusätzliche Informationen

Parameter schreiben