Dieser Funktionsbaustein wählt den Analogeingang aus, über den ein Sollwert vorgegeben werden soll. Siehe auch VelocityControlAnalogInput_ATV.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE. Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt. Während der Ausführung des Funktionsbausteins wird eine steigende Flanke am Execute-Eingang ignoriert. |
InputNumber |
UINT |
Wertebereich: 1...4 Standardwert: 1 ATV320:
ATV340:
|
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden. |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert definiert sein. |
Wenn dieser Funktionsbaustein aktiviert wurde, hat die gleichzeitige Verwendung des Funktionsbausteins Control_ATV ein unerwartetes Geräteverhalten zur Folge.
WARNUNG | |
---|---|
Der Funktionsbaustein kann nur ausgeführt werden, wenn sich der Antrieb in der Betriebsart 3 Switch On Disabled befindet. Deaktivieren Sie hierzu die Endstufe mit dem Funktionsbaustein MC_Power.