Dieser Funktionsbaustein startet die Betriebsart Jog.
In der Betriebsart Jog wird eine Verfahrbewegung über die Eingänge Forward und Backward gestartet.
Sind die Eingänge Forward und Backward auf FALSE gesetzt, dann wird die Betriebsart beendet und der Ausgang Done auf TRUE gesetzt.
Wenn die Eingänge Forward und Backward auf TRUE gesetzt sind, dann bleibt die Betriebsart aktiv, die Jog-Bewegung wird angehalten und der Ausgang Busy verbleibt auf dem Wert TRUE.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Forward |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Backward |
BOOL |
|
Fast |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE. Die Geschwindigkeit kann während der Bewegung geändert werden.
|
TipPos |
DINT |
Wertebereich: 0 bis 2147483647 Standardwert: 20
|
WaitTime |
UINT |
Wertebereich: 0 bis 65535 Standardwert: 500 Wartezeit in ms. Wenn TipPos >0 eingestellt ist, wird nach Zurücklegen des eingestellten Wegs die Wartezeit WaitTime gestartet. Wenn die Wartezeit WaitTime abgelaufen ist, wird eine Dauerbewegung ausgeführt. |
VeloSlow |
DINT |
Wertebereich: 1 bis 2147483647 Standardwert: 60 Geschwindigkeit in benutzerdefinierten Einheiten. Wenn Fast = FALSE, wird die Bewegung mit dieser Geschwindigkeit ausgeführt. |
VeloFast |
DINT |
Wertebereich: 1 bis 2147483647 Standardwert: 180 Geschwindigkeit in benutzerdefinierten Einheiten. Wenn Fast = TRUE, wird die Bewegung mit dieser Geschwindigkeit ausgeführt. |
Acceleration |
DINT |
Wertebereich: 1 bis 2147483647 Standardwert: 600 Beschleunigungsrampe in benutzerdefinierten Einheiten. |
Deceleration |
DINT |
Wertebereich: 1 bis 2147483647 Standardwert: 600 Verzögerungsrampe in benutzerdefinierten Einheiten. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
CommandAborted |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden. |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert definiert sein. |