Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE. Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy wird auf TRUE gesetzt. Während der Ausführung des Funktionsbausteins wird eine steigende Flanke am Execute-Eingang ignoriert. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Wertebereich: FALSE, TRUE. Standardwert: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Gibt den Wert eines Fehlercodes zurück. Siehe Bibliotheksspezifische Diagnosecodes. Wenn der Wert gleich 0 ist und der Ausgang Error dieses Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt ist, kann der Diagnosecode über den Ausgang AxisErrorID des Funktionsbausteins MC_ReadAxisError gelesen werden. |
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der EcoStruxure Machine Expert definiert sein. |
Der Funktionsbaustein kann nur im PLCopen Zustand Disabled ausgeführt werden (Betriebsart 4 Ready To Switch On des Antriebs). Deaktivieren Sie hierzu die Endstufe mit dem Funktionsbaustein MC_Power.
Parameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt, mit Ausnahme von:
Kommunikationsparameter
Richtungsinvertierung der Bewegung
Art des Führungssignals für die Positionsschnittstelle
Einstellungen der Gebersimulation
Funktionen der digitalen Eingänge und Ausgänge
Steuerungsart
Logiktyp
Standard-Betriebsart für die lokale Steuerungsart
Motortyp
Die neuen Einstellungen werden nicht im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt. Verwenden Sie StoreParameters_SD328A, um die neuen Einstellungen im nicht-flüchtigen Speicher zu speichern.