Problem: Beim Lesen von Elementen wird die Fehlermeldung Quality BAD angezeigt.
Die Fehlermeldung Quality BAD wird angezeigt, wenn Elemente (Variablen) gelesen werden.
Es wurde keine Verbindung mit der Steuerung eingerichtet.
Für diesen Fall gibt es mehrere Lösungen:
oÜberprüfen Sie den Status des Elements __CommState, wie unter Gruppen und Elemente beschrieben, wenn es von dem von Ihnen verwendeten Client unterstützt wird.
oStarten Sie den Server im Testmodus und lesen Sie ein Element aus. Wenn der Server den Qualitätsstatus GOOD zurückgibt, überprüfen Sie die Verbindung mit der Steuerung.
Zwischen dem OPC-Server und dem Gateway-Server/der Gateway-Verwaltungskonsole wurde keine Verbindung eingerichtet.
Überprüfen Sie, ob das Symbol des Gateway-Servers/der Gateway-Verwaltungskonsole im Windows-Benachrichtigungsbereich aktiv ist. Starten Sie bei Bedarf das Gateway neu.
Falls Instanzen des OPC-Servers und des Gateway-Servers/der Gateway-Verwaltungskonsole weiterhin als Prozesse im Speicher aktiv sind, beenden Sie diese Prozesse manuell über den Windows Task-Manager.
Eine einzelne Variable (oder ein Element) ist größer als die im OPC-Konfigurationstool festgelegte Puffergröße (Byte).
Daher ist die Qualität aller Elemente als BAD eingestuft. Beispielsweise ist die maximale Puffergröße für die Steuerung PacDrive M 1500 Byte.
Überprüfen Sie die Einstellung der Puffergröße im OPC-Konfigurationstool. Überprüfen Sie, ob eine einzelne Variable (z. B. ein Array) zu groß ist.
Gruppe oder Element inaktiv.
Aktivieren Sie die Gruppe oder das entsprechende Element in Ihrem OPC-Client.