8165 Sercos Slave C2D Warnung erkannt

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 2

Reaktion: Herstellerspezifisch

Die nachstehende Diagnosemeldung wird von folgenden Objekten ausgelöst:

  • Sercos-Laufwerk

  • TM5NS31 (S3IO)

  • Safe Logic Controller

Die erweiterte Diagnosemeldung (ExtDiagMsg) kann in zwei verschiedenen Formaten angezeigt werden:

  • Diag = 16#aaaa mit aaaa entspricht dem Fehlercode von Sercos IDN S-0-0012.

    Weitere Informationen finden Sie unter Sercos-C2D-Fehlermeldungen.

  • Diag = 0xaaaaaaaa mit aaaaaaaa entspricht der Diagnosemeldung des Parameters DiagnosticNumber (Sercos IDN S-0-0390).

Sercos-C2D-Fehlermeldungen

Format der ExtDiagMsg: Diag 0 16#aaaa mit aaaa entspricht dem Fehlercode von Sercos IDN S-0-0012.

In der Diagnoseklasse 2 (C2D) wurde eine Sercos-Warnung erkannt. Die erweiterte Diagnose beinhaltet ein Datenwort, das Informationen zur genaue Ursache liefert.

Die individuellen Bits dieses Datenworts haben die folgenden Bedeutungen: (Sercos C2D-Warnung (Zuweisung entsprechend der Sercos-Spezifikation IDN S-0-0012)):

Bit

Bedeutung

Bit 0

Warnung Überlast

Bit 1

Warnung Verstärker Übertemperatur

Bit 2

Warnung Motor Übertemperatur

Bit 3

Warnung Kühlfehler

Bit 4

Reserviert

Bit 5

Feedback-Fehler

Bit 6

Reserviert

Bit 7

Reserviert

Bit 8

Reserviert

Bit 9

Unterspannungsfehler

Bit 10

Reserviert

Bit 11

Übermäßige Geschwindigkeitsabweichung

Bit 12

Reserviert

Bit 13

Zielposition außerhalb des Fahrbereichs

Bit 14

Reserviert

Bit 15

Herstellerspezifischer Fehler (siehe Diagnosemeldung 8166)