Siehe Diagnoseklasse (Standard): 2
Reaktion: D
Bei jeder Änderung der Topologie (Ringunterbrechung oder Ringreparatur) wird die Diagnosemeldung (Warnung) mit der folgenden DiagExtMsg ausgegeben:
DiagExtMsg |
Beschreibung |
---|---|
|
Leitungsport 1 (Ringunterbrechung ist so erfolgt, dass eine Geräteleitung an Port 1 vorhanden ist) |
|
Leitungsport 2 (Ringunterbrechung ist so erfolgt, dass eine Geräteleitung an Port 2 vorhanden ist) |
|
Doppelleitung (Ringunterbrechung ist so erfolgt, dass eine Geräteleitung an Port 1 und eine Geräteleitung an Port 2 vorhanden ist) |
|
Ring (Ringunterbrechung wurde beseitigt. Ringheilung ist abgeschlossen.) |
|
Topologie ungültig (Umschaltung nicht möglich) |