Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
Diese Diagnosemeldung wird als allgemeine Meldung ausgelöst, wenn die automatische Aktualisierung der elektronischen Motortypenschilder nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Zusätzlich wird diese Diagnosemeldung als besondere Meldung für jeden Motor ausgelöst, bei dem die automatische Aktualisierung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
In der jeweiligen Diagnosemeldung sind die folgenden Fehlercodes angegeben:
Fehlercode |
Bedeutung |
---|---|
-1 |
Fehler im aktualisierten Typenschild erkannt. |
-2 |
Fehler beim Lesen des bisherigen Typenschilds erkannt. |
-3 |
Unerwartete Datenfeldlänge. |
-4 |
Reinitialisierung des Antriebs gescheitert. |
-5 |
IDN Lese-/Schreibfehler P(101,0,0)/P(1034,0,0). |
-10 |
*.blh-Datei nicht gefunden. |
-11 |
*.blh-Formatfehler (keine 8 Datenbyte). |
-12 |
*.blh-Formatfehler (kein Byte). |
Ursache |
Fehlerbehebung |
---|---|
Keine erfolgreiche Aktualisierung der elektronischen Motortypenschilder. |
Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Schneider Electric. |