FR_Crank_left - Allgemeine Informationen
Typ |
Visualisierungsframe |
Verfügbar ab |
V1.0.2.0 |
Übernommen aus: |
— |
Implementiert: |
oVisuElems.IVisualisierung |
Dieser Rahmen verweist auf die Simulation des Kurbelmechaniscmus (mit einer nach links zeigenden Schubstange) in der Visualisierung.
Die Bewegung der Kurbel und der nach links ausgerichteten Schubstange in Bezug auf die linearen Achsgrenzen wird angezeigt.
Ein-/Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
iq_fbCrankModuleVisController |
Schnittstelle zu FB_CrankModuleVisController zum Überbrücken der Parameter und Variablen des Funktionsbausteins FB_CrankModule. |